Menü Arama

Kare Dişli Boru Eklentileri

Stokta

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert Renk: Krom, Doğal renk, Siyah, Gri Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
147 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Gauge Diş Boyutu Eklenti Malzemesi Renk AxA Gövde Malzemesi Satın Al
33,9608 TL - 83,204 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
M8
HIPS
Siyah
19.0 mm
HIPS
46,0521 TL - 112,8277 TL 704 Stokta
2.0 mm
M10
Metal
Siyah
40.0 mm
PA
21,7644 TL - 53,3228 TL 92800 Stokta
1.5 mm
M8
Metal
Siyah
25.0 mm
PA
258,9053 TL - 258,9053 TL 24 Stokta
1.5 mm
M20
Nickel Plated Brass
Siyah
40.0 mm
PA
265,3779 TL - 650,176 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
M20
Nickel Plated Brass
Siyah
40.0 mm
PA
23,5517 TL - 57,7018 TL 21600 Stokta
1.0 mm
M6
Steel
Doğal renk
Steel
31,6477 TL - 77,5369 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M10
Steel
Doğal renk
Steel
70,9707 TL - 173,8783 TL 29400 Stokta
18.0 mm
M8
Steel
Krom
25.4 mm
Steel
77,9101 TL - 190,8797 TL 77700 Stokta
1.0 mm - 2.0 mm
M10
Metal
Siyah
30.0 mm
HDPE With Metal Insert
92,4197 TL - 226,4283 TL 10000 Stokta
1.0 mm - 2.0 mm
M10
Metal
Siyah
40.0 mm
HDPE With Metal Insert
29,5424 TL - 29,5424 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M8
Nylon
Siyah
25.0 mm
Nylon
63,8211 TL - 156,3616 TL 28600 Stokta
1.0 mm - 2.0 mm
M10
Metal
Siyah
25.0 mm
HDPE With Metal Insert
41,4259 TL - 101,4934 TL 18500 Stokta
1.0 mm - 2.0 mm
M10
Metal
Siyah
25.0 mm
HDPE With Metal Insert
30,9117 TL - 75,7337 TL 2000 Stokta
1.0 mm - 2.0 mm
M8
Metal
Siyah
20.0 mm
HDPE With Metal Insert
21,2386 TL - 52,0346 TL 2065 Stokta
1.5 mm
M10
Nylon
Siyah
25.0 mm
Nylon
39,8487 TL - 97,6294 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
M10
Nylon
Siyah
30.0 mm
Nylon
25,1314 TL - 25,1314 TL 1200 Stokta
1.5 mm
M8
Nylon
Siyah
25.0 mm
Nylon
36,7996 TL - 90,1591 TL 750 Stokta
1.5 mm
M8
Nylon
Siyah
30.0 mm
Nylon
143,4135 TL - 351,363 TL 400 Stokta
1.5 mm
M10
Aluminium Alloy
Doğal renk
40.0 mm
Cast Aluminium Alloy
133,1153 TL - 326,1326 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M10
Aluminium Alloy
Doğal renk
30.0 mm
Cast Aluminium Alloy
  • / 8
Dişli Eklenti Square 19.0 mm 18.0 mm HIPS

39768

Fiyat Aralığı
83,204 TL - 33,9608 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    19.0 mm
  • Gauge
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    HIPS
  • Eklenti Malzemesi
    HIPS
Dişli Eklenti Square 40.0 mm 2.0 mm PA

461360

Fiyat Aralığı
112,8277 TL - 46,0521 TL

Stok Seviyeleri
704 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    PA
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
Dişli Eklenti Square 25.0 mm 1.5 mm PA

461352

Fiyat Aralığı
53,3228 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
92800 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    PA
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
Dişli Eklenti Square M20 40.0 mm 1.5 mm PA

493611

Fiyat Aralığı
258,9053 TL - 258,9053 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M20
Dişli Eklenti Square 40.0 mm 2.0 mm PA

493615

Fiyat Aralığı
650,176 TL - 265,3779 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
Yaylı Eklentili Kızak Square M6 25.0 mm 1.0 mm Steel

499467

Fiyat Aralığı
57,7018 TL - 23,5517 TL

Stok Seviyeleri
21600 Stokta
Özellikler
  • Gauge
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Gövde Malzemesi
    Steel
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Eklentili Kızak Square M10 38.0 mm 1.5 mm Steel

499474

Fiyat Aralığı
77,5369 TL - 31,6477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    Steel
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Dişli Eklenti Square 25.4 mm 18.0 mm Steel

PZFL254-18M08

Fiyat Aralığı
173,8783 TL - 70,9707 TL

Stok Seviyeleri
29400 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • Gauge
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    Steel
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
Dişli Eklenti Square 30.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm HDPE With Metal Insert

PZML300-RM10B

Fiyat Aralığı
190,8797 TL - 77,9101 TL

Stok Seviyeleri
77700 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    HDPE With Metal Insert
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
Dişli Eklenti Square 40.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm HDPE With Metal Insert

PZMN400-RM10B

Fiyat Aralığı
226,4283 TL - 92,4197 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    HDPE With Metal Insert
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
Dişli Eklenti Square M8 25.0 mm 1.5 mm Nylon

499239

Fiyat Aralığı
29,5424 TL - 29,5424 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Dişli Eklenti Square 25.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm HDPE With Metal Insert

PZML250-RM10B

Fiyat Aralığı
156,3616 TL - 63,8211 TL

Stok Seviyeleri
28600 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    HDPE With Metal Insert
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
Dişli Eklenti Square 25.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm HDPE With Metal Insert

PZMS250-RM10B

Fiyat Aralığı
101,4934 TL - 41,4259 TL

Stok Seviyeleri
18500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    HDPE With Metal Insert
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
Dişli Eklenti Square 20.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm HDPE With Metal Insert

PZMS200-RM08B

Fiyat Aralığı
75,7337 TL - 30,9117 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Gövde Malzemesi
    HDPE With Metal Insert
  • Eklenti Malzemesi
    Metal
Dişli Eklenti Square M10 25.0 mm 1.5 mm Nylon

499230

Fiyat Aralığı
52,0346 TL - 21,2386 TL

Stok Seviyeleri
2065 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Dişli Eklenti Square M10 30.0 mm 2.0 mm Nylon

499244

Fiyat Aralığı
97,6294 TL - 39,8487 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Dişli Eklenti Square M8 25.0 mm 1.5 mm Nylon

499229

Fiyat Aralığı
25,1314 TL - 25,1314 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Dişli Eklenti Square M8 30.0 mm 1.5 mm Nylon

499232

Fiyat Aralığı
90,1591 TL - 36,7996 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Dişli Eklenti Square 40.0 mm 1.5 mm Cast Aluminium Alloy

PZAS400-15M10

Fiyat Aralığı
351,363 TL - 143,4135 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    Cast Aluminium Alloy
  • Eklenti Malzemesi
    Aluminium Alloy
Dişli Eklenti Square 30.0 mm 1.5 mm Cast Aluminium Alloy

PZAS300-15M10

Fiyat Aralığı
326,1326 TL - 133,1153 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Gövde Malzemesi
    Cast Aluminium Alloy
  • Eklenti Malzemesi
    Aluminium Alloy