Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert Renk: Krom, Doğal renk, Siyah, Gri Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gauge | Diş Boyutu | Eklenti Malzemesi | Renk | AxA | Gövde Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,8719 TL - 48,686 TL | 63000 Stokta |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M10
|
Steel
|
Gri
|
1.378 in
35.0 mm
|
HDPE
|
||
| 51,4142 TL - 125,965 TL | 28800 Stokta |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 28,178 TL - 69,036 TL | 13600 Stokta |
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
HDPE
|
||
| 27,9677 TL - 68,521 TL | 58380 Stokta |
1.5 mm
|
M10
|
Steel
|
Krom
|
|
Steel
|
||
| 8,3626 TL - 13,1706 TL | 5000 Stokta |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M6
|
Steel
|
Gri
|
0.748 in
19.0 mm
|
HDPE
|
||
| 20,082 TL - 49,201 TL | 24000 Stokta |
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 27,0214 TL - 66,2025 TL | 31080 Stokta |
1.2 mm
|
M8
|
Steel
|
Krom
|
|
Steel
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | 5250 Stokta |
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
||
| 10,0274 TL - 97,0826 TL | 10000 Stokta |
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
||
| 25,8649 TL - 63,369 TL | 83580 Stokta |
1.5 mm
|
M10
|
Steel
|
Krom
|
|
Steel
|
||
| 18,9255 TL - 46,3675 TL | 168000 Stokta |
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
||
| 36,0635 TL - 88,3559 TL | 500 Stokta |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE With Metal Insert
|
||
| 36,2739 TL - 88,8711 TL | 65000 Stokta |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE With Metal Insert
|
||
| 37,0028 TL - 90,6568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3 mm
|
M10
|
Nylon
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 14,1941 TL - 34,7756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 mm
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 33,9608 TL - 83,204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0 mm
|
M8
|
HIPS
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
HIPS
|
||
| 35,5379 TL - 87,0679 TL | 4400 Stokta |
2.0 mm
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
| 29,65 TL - 72,6425 TL | 17480 Stokta |
1.5 mm
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 28,9268 TL - 28,9268 TL | 400 Stokta |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 29,65 TL - 72,6425 TL | 17800 Stokta |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon