Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert Renk: Krom, Doğal renk, Siyah, Gri Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gauge | Diş Boyutu | Eklenti Malzemesi | Renk | AxA | Gövde Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7061 TL - 15,0263 TL | 182700 Stokta |
1.0 mm
|
M6
|
Metal
|
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
||
| 28,2831 TL - 69,2937 TL | 30400 Stokta |
1.5 mm
|
M10
|
Steel
|
Doğal renk
|
|
Steel
|
||
| 498585 | 10,2221 TL - 16,1578 TL | 88000 Stokta |
1.0 mm
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
|
| 12,9324 TL - 31,6845 TL | 346500 Stokta |
1.0 mm
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 20,2924 TL - 49,7163 TL | 315700 Stokta |
1.0 mm
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 39,8487 TL - 39,8487 TL | 530 Stokta |
2.0 mm
|
M10
|
Nylon
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 15,7712 TL - 76,1725 TL | 29400 Stokta |
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
||
| 16,9278 TL - 41,473 TL | 10800 Stokta |
1.0 mm
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
HDPE
|
||
| 59,2999 TL - 145,2848 TL | 67900 Stokta |
1.0 mm
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 44,7904 TL - 109,7364 TL | 357600 Stokta |
1.0 mm
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 14,5095 TL - 35,5483 TL | 182700 Stokta |
1.0 mm
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
||
| 11,6824 TL - 22,5394 TL | 503850 Stokta |
1.0 mm
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 9,1317 TL - 14,4379 TL | 66500 Stokta |
1.0 mm
|
M6
|
Metal
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
HDPE
|
||
| 24,498 TL - 60,0201 TL | 66780 Stokta |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M12
|
Steel
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 57,9332 TL - 141,9362 TL | 16150 Stokta |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M8
|
Metal
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE With Metal Insert
|
||
| 37,1151 TL - 90,932 TL | 22000 Stokta |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE With Metal Insert
|
||
| 25,1314 TL - 25,1314 TL | 1200 Stokta |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 41,4259 TL - 101,4934 TL | 18500 Stokta |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M10
|
Metal
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE With Metal Insert
|
||
| 34,0556 TL - 34,0556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 22,3952 TL - 54,8683 TL | 53200 Stokta |
1.0 mm
|
M6
|
Steel
|
Doğal renk
|
|
Steel