Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4121 TL - 10,4121 TL | 74646 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 12,5557 TL - 12,5557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 22,0491 TL - 22,0491 TL | 1400 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 27,9676 TL - 68,5208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 52,3667 TL - 52,3667 TL | 58500 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 74,4931 TL - 74,4931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 334,6163 TL - 334,6163 TL | 40 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 14,3932 TL - 14,3932 TL | 64760 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 148,25 TL - 148,25 TL | 248520 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 7,4211 TL - 7,4211 TL | 300000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 260,2005 TL - 260,2005 TL | 26 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 103,1441 TL - 252,7031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 35,643 TL - 87,3255 TL | 15504 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 101,9875 TL - 249,8695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 359,2175 TL - 359,2175 TL | 24720 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 182,2118 TL - 182,2118 TL | 380 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 29,0191 TL - 71,097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 51,6246 TL - 126,4803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 27,9676 TL - 68,5208 TL | 800 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 68,6567 TL - 168,209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin