Menü Arama

Kare Boru Uçları

Stokta

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
311 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu AxA h Renk Malzeme Bitir t Tip Satın Al
1,8476 TL - 4,5267 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Polished
7,5232 TL - 18,432 TL 28900 Stokta
45.0 mm
14.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Polished
3.0 mm
1,7762 TL - 4,3516 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
148,25 TL - 148,25 TL 8947 Stokta
60.0 mm
24.0 mm
Mid Grey
PE
Eroded
3.5 mm
1
178,0265 TL - 178,0265 TL 2500 Stokta
80.0 mm
24.0 mm
Beyaz
PE
Eroded
5.0 mm
1
1,9701 TL - 4,8268 TL 95000 Stokta
25.4 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Polished
2.5 mm
1,5414 TL - 3,7764 TL 48750 Stokta
20.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
12,5557 TL - 12,5557 TL 95520 Stokta
25.0 mm
12.0 mm
Mid Grey
PE
Eroded
2.0 mm
1
9,8914 TL - 9,8914 TL 95035 Stokta
30.0 mm
12.0 mm
Siyah
PE
Eroded
2.0 mm
1
5,2163 TL - 12,7798 TL 18900 Stokta
32.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
3.0 mm
3,9606 TL - 9,7036 TL 42500 Stokta
20.0 mm
11.5 mm
Sarı
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1
19,5652 TL - 60,6522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
14.5 mm
Dark Grey
LDPE - PIR
Eroded
3.0 mm
1
3,8586 TL - 9,4536 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
11.5 mm
Kırmızı
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1
325,4292 TL - 325,4292 TL 80 Stokta
100.0 mm
24.0 mm
Beyaz
PE
Eroded
4.0 mm
1
260,2005 TL - 260,2005 TL 26 Stokta
110.0 mm
24.5 mm
Mid Grey
PE
Eroded
5.0 mm
1
24,9074 TL - 61,0231 TL 2380 Stokta
75.0 mm
22.0 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Eroded
4.0 mm
52,3667 TL - 52,3667 TL 56100 Stokta
50.0 mm
20.0 mm
Beyaz
PE
Eroded
4.0 mm
1
74,4931 TL - 74,4931 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0 mm
14.5 mm
Mid Grey
PE
Eroded
4.0 mm
1
148,25 TL - 148,25 TL 172564 Stokta
60.0 mm
24.0 mm
Siyah
PE
Eroded
3.5 mm
1
24,9074 TL - 61,0231 TL 400 Stokta
75.0 mm
22.0 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
4.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

111265

Fiyat Aralığı
4,5267 TL - 1,8476 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

111276

Fiyat Aralığı
18,432 TL - 7,5232 TL

Stok Seviyeleri
28900 Stokta
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

111288

Fiyat Aralığı
4,3516 TL - 1,7762 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Mid Grey PE

056060062003

Fiyat Aralığı
148,25 TL - 148,25 TL

Stok Seviyeleri
8947 Stokta
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

056080060303

Fiyat Aralığı
178,0265 TL - 178,0265 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

111272

Fiyat Aralığı
4,8268 TL - 1,9701 TL

Stok Seviyeleri
95000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

111287

Fiyat Aralığı
3,7764 TL - 1,5414 TL

Stok Seviyeleri
48750 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

056025062003

Fiyat Aralığı
12,5557 TL - 12,5557 TL

Stok Seviyeleri
95520 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

056030069903

Fiyat Aralığı
9,8914 TL - 9,8914 TL

Stok Seviyeleri
95035 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

111692

Fiyat Aralığı
12,7798 TL - 5,2163 TL

Stok Seviyeleri
18900 Stokta
Özellikler
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

111871

Fiyat Aralığı
9,7036 TL - 3,9606 TL

Stok Seviyeleri
42500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

111769

Fiyat Aralığı
60,6522 TL - 19,5652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

111845

Fiyat Aralığı
9,4536 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

056100060303

Fiyat Aralığı
325,4292 TL - 325,4292 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

056110062003

Fiyat Aralığı
260,2005 TL - 260,2005 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

111620

Fiyat Aralığı
61,0231 TL - 24,9074 TL

Stok Seviyeleri
2380 Stokta
Özellikler
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm White PE

056050060303

Fiyat Aralığı
52,3667 TL - 52,3667 TL

Stok Seviyeleri
56100 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

056055062003

Fiyat Aralığı
74,4931 TL - 74,4931 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

056060069903

Fiyat Aralığı
148,25 TL - 148,25 TL

Stok Seviyeleri
172564 Stokta
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

111696

Fiyat Aralığı
61,0231 TL - 24,9074 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm