Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8476 TL - 4,5267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
|
|
||
| 7,5232 TL - 18,432 TL | 28900 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,7762 TL - 4,3516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 148,25 TL - 148,25 TL | 11858 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 178,0265 TL - 178,0265 TL | 2500 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,9701 TL - 4,8268 TL | 95000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,5414 TL - 3,7764 TL | 48750 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 12,5557 TL - 12,5557 TL | 95520 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 9,8914 TL - 9,8914 TL | 35 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 5,2163 TL - 12,7798 TL | 18900 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,9606 TL - 9,7036 TL | 42500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 19,5652 TL - 60,6522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,8586 TL - 9,4536 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 325,4292 TL - 325,4292 TL | 80 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 260,2005 TL - 260,2005 TL | 26 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 24,9074 TL - 61,0231 TL | 2380 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 52,3667 TL - 52,3667 TL | 56000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 74,4931 TL - 74,4931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 148,25 TL - 148,25 TL | 283498 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 24,9074 TL - 61,0231 TL | 400 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1