Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,643 TL - 87,3255 TL | 15504 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 22,0491 TL - 22,0491 TL | 549 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 35,1174 TL - 35,1174 TL | 92608 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 260,2005 TL - 260,2005 TL | 26 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 334,6163 TL - 334,6163 TL | 40 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 27,9676 TL - 68,5208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 14,3932 TL - 14,3932 TL | 55008 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 101,9875 TL - 249,8695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 325,4292 TL - 325,4292 TL | 90 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 29,0191 TL - 71,097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 5,0993 TL - 5,0993 TL | 131689 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10,4121 TL - 10,4121 TL | 174153 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,9606 TL - 9,7036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,9606 TL - 9,7036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Brown
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,8586 TL - 9,4536 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 41,3207 TL - 41,3207 TL | 5600 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 42,7713 TL - 42,7713 TL | 184110 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 24,499 TL - 60,0227 TL | 3000 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,9701 TL - 4,8268 TL | 95000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,5414 TL - 3,7764 TL | 72750 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin