Menü Arama

Kare Boru Uçları

Stokta

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
311 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu AxA h Renk Malzeme Bitir t Tip Satın Al
24,9074 TL - 61,0231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
22.0 mm
Dark Grey
LDPE - PIR
Eroded
4.0 mm
1
76,3553 TL - 76,3553 TL 525 Stokta
55.0 mm
14.5 mm
Beyaz
PE
Eroded
4.0 mm
1
29,5448 TL - 29,5448 TL 155 Stokta
40.0 mm
14.5 mm
Siyah
PE
Eroded
3.0 mm
1
5,2163 TL - 12,7798 TL 18900 Stokta
32.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
3.0 mm
10,4121 TL - 10,4121 TL 74646 Stokta
20.0 mm
11.5 mm
Beyaz
PE
Eroded
2.0 mm
1
24,9074 TL - 61,0231 TL 400 Stokta
75.0 mm
22.0 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
4.0 mm
1
22,0491 TL - 22,0491 TL 1400 Stokta
32.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
PE
Eroded
3.5 mm
1
3,8586 TL - 9,4536 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
11.5 mm
Yeşil
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1
38,9025 TL - 38,9025 TL 136994 Stokta
40.0 mm
14.5 mm
Mid Grey
PE
Eroded
3.0 mm
1
41,3207 TL - 41,3207 TL 29568 Stokta
45.0 mm
14.5 mm
Siyah
PE
Eroded
3.0 mm
1
7,8091 TL - 7,8091 TL 5900 Stokta
22.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
PE
Eroded
3.5 mm
1
27,7655 TL - 27,7655 TL 13600 Stokta
35.0 mm
14.5 mm
Mid Grey
PE
Eroded
3.0 mm
1
16,843 TL - 16,843 TL 334803 Stokta
30.0 mm
12.0 mm
Mid Grey
PE
Eroded
2.0 mm
1
12,5557 TL - 12,5557 TL 95520 Stokta
25.0 mm
12.0 mm
Mid Grey
PE
Eroded
2.0 mm
1
3,9606 TL - 9,7036 TL 34000 Stokta
20.0 mm
11.5 mm
Kırmızı
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1
9,8914 TL - 9,8914 TL 35 Stokta
30.0 mm
12.0 mm
Siyah
PE
Eroded
2.0 mm
1
7,4211 TL - 7,4211 TL 300000 Stokta
25.0 mm
12.0 mm
Siyah
PE
Eroded
2.0 mm
1
27,7655 TL - 27,7655 TL 6936 Stokta
35.0 mm
14.5 mm
Beyaz
PE
Eroded
3.0 mm
1
148,25 TL - 148,25 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
24.0 mm
Mid Grey
PE
Eroded
3.5 mm
1
52,3667 TL - 52,3667 TL 69000 Stokta
50.0 mm
20.0 mm
Beyaz
PE
Eroded
4.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

111772

Fiyat Aralığı
61,0231 TL - 24,9074 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

056055060303

Fiyat Aralığı
76,3553 TL - 76,3553 TL

Stok Seviyeleri
525 Stokta
Özellikler
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Black PE

056040069903

Fiyat Aralığı
29,5448 TL - 29,5448 TL

Stok Seviyeleri
155 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

111692

Fiyat Aralığı
12,7798 TL - 5,2163 TL

Stok Seviyeleri
18900 Stokta
Özellikler
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

056020060303

Fiyat Aralığı
10,4121 TL - 10,4121 TL

Stok Seviyeleri
74646 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

111696

Fiyat Aralığı
61,0231 TL - 24,9074 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

056032062003

Fiyat Aralığı
22,0491 TL - 22,0491 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

111846

Fiyat Aralığı
9,4536 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

056040062003

Fiyat Aralığı
38,9025 TL - 38,9025 TL

Stok Seviyeleri
136994 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

056045069903

Fiyat Aralığı
41,3207 TL - 41,3207 TL

Stok Seviyeleri
29568 Stokta
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

056022062003

Fiyat Aralığı
7,8091 TL - 7,8091 TL

Stok Seviyeleri
5900 Stokta
Özellikler
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

056035062003

Fiyat Aralığı
27,7655 TL - 27,7655 TL

Stok Seviyeleri
13600 Stokta
Özellikler
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

056030062003

Fiyat Aralığı
16,843 TL - 16,843 TL

Stok Seviyeleri
334803 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

056025062003

Fiyat Aralığı
12,5557 TL - 12,5557 TL

Stok Seviyeleri
95520 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

111872

Fiyat Aralığı
9,7036 TL - 3,9606 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

056030069903

Fiyat Aralığı
9,8914 TL - 9,8914 TL

Stok Seviyeleri
35 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

056025069903

Fiyat Aralığı
7,4211 TL - 7,4211 TL

Stok Seviyeleri
300000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

056035060303

Fiyat Aralığı
27,7655 TL - 27,7655 TL

Stok Seviyeleri
6936 Stokta
Özellikler
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Mid Grey PE

056060062003

Fiyat Aralığı
148,25 TL - 148,25 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm White PE

056050060303

Fiyat Aralığı
52,3667 TL - 52,3667 TL

Stok Seviyeleri
69000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm