Menü Arama

Kare Boru Uçları

Stokta

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
311 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu AxA h Renk Malzeme Bitir t Tip Satın Al
1,9701 TL - 4,8268 TL 256000 Stokta
25.0 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Polished
2.5 mm
2,0416 TL - 5,0019 TL 25500 Stokta
16.0 mm
11.5 mm
Siyah
PE
Polished
2.5 mm
1
2,0416 TL - 5,0019 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
2.5 mm
1,8476 TL - 4,5267 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
11.5 mm
Siyah
PE
Polished
2.0 mm
1
2,3682 TL - 5,8022 TL 219 Stokta
13.0 mm
11.5 mm
Siyah
PE
Polished
2.0 mm
1
5,4613 TL - 13,3801 TL 197600 Stokta
40.0 mm
14.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
3.0 mm
9,0646 TL - 22,2084 TL 2029 Stokta
50.0 mm
14.5 mm
Siyah
LDPE
Polished
3.0 mm
24,499 TL - 60,0227 TL 8370 Stokta
80.0 mm
22.0 mm
Siyah
PE
Polished
4.0 mm
1
2,0416 TL - 5,0019 TL 4500 Stokta
16.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE
Polished
2.5 mm
9,0646 TL - 22,2084 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
14.5 mm
Mid Grey
LDPE
Polished
3.0 mm
3,4605 TL - 8,4782 TL 24000 Stokta
19.0 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
2.5 mm
1,9701 TL - 4,8268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
2.5 mm
1,7762 TL - 4,3516 TL 750 Stokta
22.0 mm
11.5 mm
Siyah
PE
Polished
2.5 mm
1
4,7977 TL - 11,7545 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
11.5 mm
Siyah
PE
Polished
3.0 mm
1
1,9701 TL - 4,8268 TL 58500 Stokta
25.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE
Eroded
2.5 mm
11,9433 TL - 29,261 TL 250 Stokta
60.0 mm
14.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
3.0 mm
1,5107 TL - 3,7013 TL 83750 Stokta
20.0 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
2.5 mm
2,9908 TL - 7,3277 TL 607200 Stokta
30.0 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
3.0 mm
9,0646 TL - 22,2084 TL 161100 Stokta
50.0 mm
14.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
3.0 mm
5,0121 TL - 12,2797 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
11.5 mm
Yeşil
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

111199

Fiyat Aralığı
4,8268 TL - 1,9701 TL

Stok Seviyeleri
256000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

111195

Fiyat Aralığı
5,0019 TL - 2,0416 TL

Stok Seviyeleri
25500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

111213

Fiyat Aralığı
5,0019 TL - 2,0416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

111193

Fiyat Aralığı
4,5267 TL - 1,8476 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

111194

Fiyat Aralığı
5,8022 TL - 2,3682 TL

Stok Seviyeleri
219 Stokta
Özellikler
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111221

Fiyat Aralığı
13,3801 TL - 5,4613 TL

Stok Seviyeleri
197600 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111205

Fiyat Aralığı
22,2084 TL - 9,0646 TL

Stok Seviyeleri
2029 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

111209

Fiyat Aralığı
60,0227 TL - 24,499 TL

Stok Seviyeleri
8370 Stokta
Özellikler
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

111267

Fiyat Aralığı
5,0019 TL - 2,0416 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

111277

Fiyat Aralığı
22,2084 TL - 9,0646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

111214

Fiyat Aralığı
8,4782 TL - 3,4605 TL

Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

111218

Fiyat Aralığı
4,8268 TL - 1,9701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

111198

Fiyat Aralığı
4,3516 TL - 1,7762 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111202

Fiyat Aralığı
11,7545 TL - 4,7977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

111289

Fiyat Aralığı
4,8268 TL - 1,9701 TL

Stok Seviyeleri
58500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111225

Fiyat Aralığı
29,261 TL - 11,9433 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

111215

Fiyat Aralığı
3,7013 TL - 1,5107 TL

Stok Seviyeleri
83750 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111219

Fiyat Aralığı
7,3277 TL - 2,9908 TL

Stok Seviyeleri
607200 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111223

Fiyat Aralığı
22,2084 TL - 9,0646 TL

Stok Seviyeleri
161100 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

111850

Fiyat Aralığı
12,2797 TL - 5,0121 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm