Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,25 TL - 148,25 TL | 234194 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 178,0265 TL - 178,0265 TL | 9760 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 12,5557 TL - 12,5557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 5,0993 TL - 5,0993 TL | 131689 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10,4121 TL - 10,4121 TL | 74646 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 12,5557 TL - 12,5557 TL | 95520 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 9,8914 TL - 9,8914 TL | 107835 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 27,7655 TL - 27,7655 TL | 13600 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,8598 TL - 6,8598 TL | 8620 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,9606 TL - 9,7036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Brown
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 76,3553 TL - 76,3553 TL | 525 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 148,25 TL - 148,25 TL | 8558 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 38,9025 TL - 38,9025 TL | 147048 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 41,3207 TL - 41,3207 TL | 29568 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 29,5448 TL - 29,5448 TL | 155 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 52,3667 TL - 52,3667 TL | 56100 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 178,0265 TL - 178,0265 TL | 2500 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 260,2005 TL - 260,2005 TL | 26 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 334,6163 TL - 334,6163 TL | 40 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 27,9676 TL - 68,5208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2