| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 - 49 | 138,3298 TL |
| 50 - 99 | 79,0455 TL |
| 100 + | 56,4611 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 3.937 in |
|---|---|
| AxA | 100.0 mm |
| h | 0.807 in |
| h | 20.5 mm |
| h1 | 5.5 mm |
| h1 | 0.217 in |
| T1 | 0.138 in |
| T1 | 3.5 mm |
| T2 | 1.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| Tam Malzeme | Polyethylene |
| Renk | Siyah |
| Bitir | Polished |
| Tip | Load Bearing |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin