Menü Arama

Square Tube Insert 12.0 mm 1.2 mm Black ABS

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Siyah renklidir ve ABS malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20599874

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 2,538 TL
1000 - 4999 1,8128 TL
5000 + 1,6315 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

253,80 TL

100 x 2,538 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 12.0 mm
h 7.0 mm
T1 1.2 mm
Tam Malzeme Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
Renk Siyah
Bitir Eroded
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin