Menü Arama

Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Gri renklidir ve PE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

111323

546 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 999 3,7764 TL
1000 - 2499 2,1579 TL
2500 + 1,5414 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

944,10 TL

250 x 3,7764 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Tam Malzeme Polyethylene
Renk Dark Grey
Bitir Eroded
Tip 1
GTIP Numarası 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin