Menü Arama

Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Beyaz renklidir ve PE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

111244

7184 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
15 - 74 36,2636 TL
75 - 149 20,7221 TL
150 + 14,8014 TL
Standart paket: 150

Şunun katları halinde sipariş ver: 15

Toplam fiyat:

543,95 TL

15 x 36,2636 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 70.0 mm
h 22.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Tam Malzeme Polyethylene
Renk Beyaz
Bitir Polished
Tip 1
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin