Menü Arama

Kare Boru Eklentileri - Çok İşlevli PCR

Stokta

Square Tube Inserts are used as multi-function protective components when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, they safeguard against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILQPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h AxA h1 Azami Et Kalınlığı Minimum Wall Thickness Satın Al
8,3068 TL - 9,2297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
9,5523 TL - 10,6136 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2,5734 TL - 4,0031 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
34,4924 TL - 53,6549 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
5,7933 TL - 6,437 TL 7650 Stokta
6.5 mm
14,0335 TL - 15,5928 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
1,117 TL - 1,7375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7,2227 TL - 8,0252 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
11,3547 TL - 12,6163 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
28,7426 TL - 31,9362 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
15,4372 TL - 17,1525 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
3,0709 TL - 4,777 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
3,5652 TL - 3,9613 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
5,272 TL - 5,8578 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
  • / 2
Square Boru Eklentisi 60.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753054

Fiyat Aralığı
9,2297 TL - 8,3068 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    6.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Siyah
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Square Boru Eklentisi 65.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753061

Fiyat Aralığı
10,6136 TL - 9,5523 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 35.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752941

Fiyat Aralığı
4,0031 TL - 2,5734 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    5.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Siyah
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Square Boru Eklentisi 95.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753115

Fiyat Aralığı
53,6549 TL - 34,4924 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    6.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Siyah
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Square Boru Eklentisi 50.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753016

Fiyat Aralığı
6,437 TL - 5,7933 TL

Stok Seviyeleri
7650 Stokta
Özellikler
  • h1
    6.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Siyah
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Square Boru Eklentisi 80.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753085

Fiyat Aralığı
15,5928 TL - 14,0335 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    6.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Siyah
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Square Boru Eklentisi 13.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752842

Fiyat Aralığı
1,7375 TL - 1,117 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    4.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Siyah
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Square Boru Eklentisi 60.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753047

Fiyat Aralığı
8,0252 TL - 7,2227 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    5.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Siyah
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Square Boru Eklentisi 70.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753078

Fiyat Aralığı
12,6163 TL - 11,3547 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
Square Boru Eklentisi 90.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753108

Fiyat Aralığı
31,9362 TL - 28,7426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    6.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Siyah
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Square Boru Eklentisi 80.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753092

Fiyat Aralığı
17,1525 TL - 15,4372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    8.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Siyah
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Square Boru Eklentisi 35.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752958

Fiyat Aralığı
4,777 TL - 3,0709 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    5.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Siyah
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Square Boru Eklentisi 40.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752965

Fiyat Aralığı
3,9613 TL - 3,5652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    5.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Siyah
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Square Boru Eklentisi 50.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753009

Fiyat Aralığı
5,8578 TL - 5,272 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    5.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Siyah
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000