Menü Arama

Square Boru Eklentisi 20.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20752897

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 1,9733 TL
5000 - 24999 1,4095 TL
25000 + 1,2685 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

986,65 TL

500 x 1,9733 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 20.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Azami Et Kalınlığı 3.0 mm
Malzeme LDPE - PCR
Renk Siyah
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin