Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | D | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 408000 Stokta |
Sarı
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 5500 Stokta |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 1996 Stokta |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 8568 Stokta |
Brown
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 8618 Stokta |
Kırmızı
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 131712 Stokta |
Yeşil
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 250 Stokta |
Beyaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,7103 TL - 4,7103 TL | 86 Stokta |
Brown
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 13250 Stokta |
Mavi
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 5,7828 TL - 5,7828 TL | 383180 Stokta |
Gri
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 2,9439 TL - 2,9439 TL | 49750 Stokta |
Doğal renk
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Pul
|
Poliamid 66
|
r4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 2739 Stokta |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 90 Stokta |
Gri
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 2,9439 TL - 2,9439 TL | 183880 Stokta |
Doğal renk
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pul
|
Poliamid 66
|
r6
|
||
| 6,1087 TL - 6,1087 TL | 4750 Stokta |
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k6
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin