Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | D | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 145548 Stokta |
Gri
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 250 Stokta |
Beyaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 678794 Stokta |
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 4464 Stokta |
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 604026 Stokta |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 13000 Stokta |
Brown
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 12250 Stokta |
Yeşil
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 69250 Stokta |
Pink
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 218350 Stokta |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 80161 Stokta |
Beyaz
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Violet
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 5250 Stokta |
Kırmızı
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 31446 Stokta |
Gri
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 5,7828 TL - 5,7828 TL | 206250 Stokta |
Brown
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 9,61 TL - 9,61 TL | 71400 Stokta |
Doğal renk
|
|
|
Pul
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 3,0386 TL - 3,0386 TL | 933746 Stokta |
Siyah
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin