Menü Arama

Kapatma Kapakları

Stokta

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
189 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H D Bileşen Tipi Tam Malzeme Tip Satın Al
4,0584 TL - 4,0584 TL 69250 Stokta
Pink
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
4,0584 TL - 4,0584 TL 3264 Stokta
Gri
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
4,0584 TL - 4,0584 TL 725697 Stokta
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
4,0584 TL - 4,0584 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
4,0584 TL - 4,0584 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
4,0584 TL - 4,0584 TL 80161 Stokta
Beyaz
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
4,0584 TL - 4,0584 TL 5250 Stokta
Kırmızı
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
4,0584 TL - 4,0584 TL 4464 Stokta
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
4,0584 TL - 4,0584 TL 145548 Stokta
Gri
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
5,7617 TL - 5,7617 TL 244882 Stokta
Doğal renk
Pul
Poliamid 66
Washer
7,3284 TL - 7,3284 TL 31446 Stokta
Gri
12.8 mm
24.0 mm
Kapak
Poliamid 66
k3
9,61 TL - 9,61 TL 71400 Stokta
Doğal renk
Pul
Poliamid 66
Washer
2,3341 TL - 2,3341 TL 1542460 Stokta
Doğal renk
Pul
Poliamid 66
Washer
5,7828 TL - 5,7828 TL 206250 Stokta
Brown
10.8 mm
18.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k3
3,3645 TL - 3,3645 TL 432090 Stokta
Beyaz
8.0 mm
Kapak
Poliamid 66
2
5,7828 TL - 5,7828 TL 612338 Stokta
Beyaz
12.0 mm
Kapak
Poliamid 66
2
7,3284 TL - 7,3284 TL 115960 Stokta
Siyah
15.5 mm
Kapak
Poliamid 66
2
3,4696 TL - 3,4696 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
6.2 mm
Kapak
Poliamid 66
3
3,0386 TL - 3,0386 TL 933746 Stokta
Siyah
6.5 mm
Kapak
Poliamid 66
1
4,09 TL - 4,09 TL 60340 Stokta
Beyaz
10.2 mm
Kapak
Poliamid 66
1
  • / 10
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Pink

006504224404

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
69250 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grey

006605201304

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
3264 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

006605201604

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
725697 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Blue

006504221604

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

006504224204

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE White

006605201204

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
80161 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Red

006504221904

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
5250 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grey

006504224704

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
4464 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grey

006605202004

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
145548 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 8.8 mm 10.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006004100001

Fiyat Aralığı
5,7617 TL - 5,7617 TL

Stok Seviyeleri
244882 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.9 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Kapatma Kapakları 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Grey

006410200201

Fiyat Aralığı
7,3284 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
31446 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 21.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006010100001

Fiyat Aralığı
9,61 TL - 9,61 TL

Stok Seviyeleri
71400 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Kapatma Kapakları 12.8 mm 14.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006106100001

Fiyat Aralığı
2,3341 TL - 2,3341 TL

Stok Seviyeleri
1542460 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Kapatma Kapakları 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Brown

006408207601

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
206250 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Beyaz

006205250001

Fiyat Aralığı
3,3645 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
432090 Stokta
Özellikler
  • H
    8.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Beyaz

006208250001

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
612338 Stokta
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Siyah

006210259901

Fiyat Aralığı
7,3284 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
115960 Stokta
Özellikler
  • H
    15.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Beyaz

006404250001

Fiyat Aralığı
3,4696 TL - 3,4696 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Siyah

006105259901

Fiyat Aralığı
3,0386 TL - 3,0386 TL

Stok Seviyeleri
933746 Stokta
Özellikler
  • H
    6.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Beyaz

006108250001

Fiyat Aralığı
4,09 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
60340 Stokta
Özellikler
  • H
    10.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Beyaz