Menü Arama

Kapatma Kapakları

Stokta

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
189 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H D Bileşen Tipi Tam Malzeme Tip Satın Al
4,0584 TL - 4,0584 TL 281720 Stokta
Gri
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
3,0386 TL - 3,0386 TL 583974 Stokta
Siyah
6.5 mm
Kapak
Poliamid 66
1
4,09 TL - 4,09 TL 86789 Stokta
Beyaz
10.2 mm
Kapak
Poliamid 66
1
3,701 TL - 3,701 TL 19600 Stokta
Beyaz
9.0 mm
Kapak
Poliamid 66
2
2,7231 TL - 2,7231 TL 604880 Stokta
Doğal renk
Pul
Poliamid 66
Washer
3,0386 TL - 3,0386 TL 238485 Stokta
Gri
6.5 mm
12.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k1
5,7828 TL - 5,7828 TL 9250 Stokta
Brown
10.8 mm
18.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k3
7,3284 TL - 7,3284 TL 205560 Stokta
Siyah
15.5 mm
Kapak
Poliamid 66
2
2,1449 TL - 2,1449 TL 65370 Stokta
Doğal renk
Pul
Poliamid 66
Washer
3,4696 TL - 3,4696 TL 31374 Stokta
Beyaz
6.2 mm
Kapak
Poliamid 66
3
2,7021 TL - 2,7021 TL 203760 Stokta
Doğal renk
10.5 mm
Pul
Poliamid 66
Washer
5,7828 TL - 5,7828 TL 442151 Stokta
Beyaz
12.0 mm
Kapak
Poliamid 66
2
4,9416 TL - 4,9416 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Pul
Poliamid 66
Washer
6,1087 TL - 6,1087 TL 899082 Stokta
Gri
4.0 mm
10.7 mm
Kapak
Poliamid 66
k6
3,3645 TL - 3,3645 TL 477008 Stokta
Siyah
8.0 mm
Kapak
Poliamid 66
2
2,1449 TL - 2,1449 TL 844620 Stokta
Gri
4.3 mm
Kapak
Low Density Polyethylene
k1
4,0584 TL - 4,0584 TL 606708 Stokta
Beyaz
6.0 mm
10.8 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
4,0584 TL - 4,0584 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
4,0584 TL - 4,0584 TL 46500 Stokta
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
4,0584 TL - 4,0584 TL 16600 Stokta
Brown
6.0 mm
10.8 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k4
  • / 10
Kapatma Kapakları M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grey

006605202004

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
281720 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Siyah

006105259901

Fiyat Aralığı
3,0386 TL - 3,0386 TL

Stok Seviyeleri
583974 Stokta
Özellikler
  • H
    6.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Beyaz

006108250001

Fiyat Aralığı
4,09 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
86789 Stokta
Özellikler
  • H
    10.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Beyaz

006206250001

Fiyat Aralığı
3,701 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
19600 Stokta
Özellikler
  • H
    9.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 16.8 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006108100001

Fiyat Aralığı
2,7231 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
604880 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.4 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Kapatma Kapakları 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grey

006105200201

Fiyat Aralığı
3,0386 TL - 3,0386 TL

Stok Seviyeleri
238485 Stokta
Özellikler
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Brown

006408207601

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
9250 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Siyah

006210259901

Fiyat Aralığı
7,3284 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
205560 Stokta
Özellikler
  • H
    15.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 6.1 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006103100001

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
65370 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Kapatma Kapakları 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Beyaz

006404250001

Fiyat Aralığı
3,4696 TL - 3,4696 TL

Stok Seviyeleri
31374 Stokta
Özellikler
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 5.3 mm 14.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006306100001

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
203760 Stokta
Özellikler
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Beyaz

006208250001

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
442151 Stokta
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 21.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006210100001

Fiyat Aralığı
4,9416 TL - 4,9416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    10.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Kapatma Kapakları 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grey

006804201501

Fiyat Aralığı
6,1087 TL - 6,1087 TL

Stok Seviyeleri
899082 Stokta
Özellikler
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k6
Kapatma Kapakları 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Siyah

006205259901

Fiyat Aralığı
3,3645 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
477008 Stokta
Özellikler
  • H
    8.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Gri

006103200203

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
844620 Stokta
Özellikler
  • H
    4.3 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Gri
Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE White

006504201204

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
606708 Stokta
Özellikler
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grey

006504201604

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

006504202204

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
46500 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Brown

006504202704

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
16600 Stokta
Özellikler
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k4
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene