Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | D | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 13000 Stokta |
Brown
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 250 Stokta |
Beyaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 12250 Stokta |
Yeşil
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 69250 Stokta |
Pink
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 218350 Stokta |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Violet
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 5250 Stokta |
Kırmızı
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 4464 Stokta |
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 472719 Stokta |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 4488 Stokta |
Gri
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 2739 Stokta |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 6,1087 TL - 6,1087 TL | 4750 Stokta |
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k6
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 9997 Stokta |
Mavi
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 2,9439 TL - 2,9439 TL | 1500 Stokta |
Doğal renk
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
Pul
|
Poliamid 6
|
r6
|
||
| 6,1087 TL - 6,1087 TL | 1594824 Stokta |
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k6
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
|||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 5061 Stokta |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 1060000 Stokta |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5