Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | D | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0584 TL - 4,0584 TL | 281720 Stokta |
Gri
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
58,6691 TL - 143,7395 TL | 12200 Stokta |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
||
7,3284 TL - 7,3284 TL | 25000 Stokta |
Gri
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
2,5338 TL - 2,5338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
3,354 TL - 3,354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
54,3583 TL - 133,1779 TL | 24700 Stokta |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
||
98,6229 TL - 241,6263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
||
3,3645 TL - 3,3645 TL | 606966 Stokta |
Siyah
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
4,0584 TL - 4,0584 TL | 577429 Stokta |
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
||
2,1449 TL - 2,1449 TL | 374796 Stokta |
Siyah
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Cap
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
3,701 TL - 3,701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
4,2161 TL - 4,2161 TL | 20896 Stokta |
Gri
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
50,0475 TL - 122,6165 TL | 463960 Stokta |
Silver
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
||
72,8632 TL - 178,515 TL | 21000 Stokta |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
||
5,7828 TL - 5,7828 TL | 6589 Stokta |
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
2,5338 TL - 2,5338 TL | 9787 Stokta |
Beyaz
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
3,3645 TL - 3,3645 TL | 215700 Stokta |
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
4,1951 TL - 4,1951 TL | 18335 Stokta |
Beyaz
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
2,1449 TL - 2,1449 TL | 68359 Stokta |
Beyaz
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Cap
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
3,4696 TL - 3,4696 TL | 59598 Stokta |
Gri
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin