Menü Arama

Kapatma Kapakları

Stokta

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
189 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H D Bileşen Tipi Tam Malzeme Tip Satın Al
4,0584 TL - 4,0584 TL 148806 Stokta
Gri
5.2 mm
12.0 mm
Kapak
High Density Polyethylene
k5
54,3583 TL - 133,1779 TL 24700 Stokta
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
90,2117 TL - 221,0185 TL 3100 Stokta
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
3,0386 TL - 3,0386 TL 164880 Stokta
Gri
6.5 mm
12.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k1
4,1951 TL - 4,1951 TL 8450 Stokta
Gri
8.5 mm
14.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k3
3,701 TL - 3,701 TL 533540 Stokta
Gri
9.0 mm
14.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k2
98,6229 TL - 241,6263 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
3,3645 TL - 3,3645 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brown
7.5 mm
14.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k1
2,1449 TL - 2,1449 TL 7640 Stokta
Beyaz
4.3 mm
Kapak
Low Density Polyethylene
1
4,1951 TL - 4,1951 TL 1137570 Stokta
Siyah
8.5 mm
Kapak
Poliamid 66
3
4,0584 TL - 4,0584 TL 337500 Stokta
Beyaz
5.2 mm
Kapak
High Density Polyethylene
3
47,2086 TL - 115,6612 TL 76 Stokta
Silver
5.8 mm
4.5 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
7,3284 TL - 7,3284 TL 110000 Stokta
Gri
15.5 mm
24.0 mm
Kapak
Poliamid 66
k2
3,3645 TL - 3,3645 TL 284579 Stokta
Siyah
7.5 mm
Kapak
Poliamid 66
1
3,701 TL - 3,701 TL 217800 Stokta
Gri
9.0 mm
14.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k2
4,2161 TL - 4,2161 TL 1099200 Stokta
Siyah
7.0 mm
Kapak
Poliamid 66
3
5,7828 TL - 5,7828 TL 389500 Stokta
Siyah
10.8 mm
Kapak
Poliamid 66
3
6,1087 TL - 6,1087 TL 1018500 Stokta
Beyaz
4.0 mm
Kapak
Poliamid 66
3
4,2161 TL - 4,2161 TL 1124676 Stokta
Gri
7.0 mm
12.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k3
2,5338 TL - 2,5338 TL 426284 Stokta
Gri
5.9 mm
10.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k1
  • / 10
Kapatma Kapakları M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grey

006605202004

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
148806 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k5
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Brass Silver

493062

Fiyat Aralığı
133,1779 TL - 54,3583 TL

Stok Seviyeleri
24700 Stokta
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Brass Silver

493066

Fiyat Aralığı
221,0185 TL - 90,2117 TL

Stok Seviyeleri
3100 Stokta
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grey

006105207601

Fiyat Aralığı
3,0386 TL - 3,0386 TL

Stok Seviyeleri
164880 Stokta
Özellikler
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grey

006406207601

Fiyat Aralığı
4,1951 TL - 4,1951 TL

Stok Seviyeleri
8450 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grey

006206207601

Fiyat Aralığı
3,701 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
533540 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Brass Silver

493067

Fiyat Aralığı
241,6263 TL - 98,6229 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Brown

006106207601

Fiyat Aralığı
3,3645 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Beyaz

006103211303

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
7640 Stokta
Özellikler
  • H
    4.3 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Siyah

006406259901

Fiyat Aralığı
4,1951 TL - 4,1951 TL

Stok Seviyeleri
1137570 Stokta
Özellikler
  • H
    8.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Beyaz

006605201104

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
337500 Stokta
Özellikler
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Brass Silver

493060

Fiyat Aralığı
115,6612 TL - 47,2086 TL

Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Grey

006210207601

Fiyat Aralığı
7,3284 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
110000 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Siyah

006106259901

Fiyat Aralığı
3,3645 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
284579 Stokta
Özellikler
  • H
    7.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grey

006206200201

Fiyat Aralığı
3,701 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
217800 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Siyah

006405259901

Fiyat Aralığı
4,2161 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
1099200 Stokta
Özellikler
  • H
    7.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Siyah

006408259901

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
389500 Stokta
Özellikler
  • H
    10.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Beyaz

006804201101

Fiyat Aralığı
6,1087 TL - 6,1087 TL

Stok Seviyeleri
1018500 Stokta
Özellikler
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grey

006405200201

Fiyat Aralığı
4,2161 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
1124676 Stokta
Özellikler
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grey

006104200201

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
426284 Stokta
Özellikler
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66