Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | D | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1951 TL - 4,1951 TL | 8450 Stokta |
Gri
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 3,3645 TL - 3,3645 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 58,6691 TL - 143,7395 TL | 273600 Stokta |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
||
| 98,6229 TL - 241,6263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
||
| 50,0475 TL - 122,6165 TL | 463960 Stokta |
Silver
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | 386766 Stokta |
Siyah
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 3,3645 TL - 3,3645 TL | 511190 Stokta |
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 3,4696 TL - 3,4696 TL | 39159 Stokta |
Gri
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | 957160 Stokta |
Beyaz
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 3,0386 TL - 3,0386 TL | 1358874 Stokta |
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | 32500 Stokta |
Brown
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Kapak
|
Low Density Polyethylene
|
k1
|
||
| 4,09 TL - 4,09 TL | 385000 Stokta |
Gri
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 6573 Stokta |
Gri
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 2,9439 TL - 2,9439 TL | 566745 Stokta |
Doğal renk
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Pul
|
High Density Polyethylene
|
Washer
|
||
| 6,1087 TL - 6,1087 TL | 1884150 Stokta |
Siyah
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 337500 Stokta |
Beyaz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
3
|
||
| 54,3583 TL - 133,1779 TL | 24700 Stokta |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
||
| 90,2117 TL - 221,0185 TL | 3100 Stokta |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
||
| 3,0386 TL - 3,0386 TL | 164880 Stokta |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 3,3645 TL - 3,3645 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k1