Menü Arama

Kapatma Kapakları

Stokta

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
189 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H D Bileşen Tipi Tam Malzeme Tip Satın Al
4,1951 TL - 4,1951 TL 8450 Stokta
Gri
8.5 mm
14.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k3
3,3645 TL - 3,3645 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
8.0 mm
12.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k2
58,6691 TL - 143,7395 TL 273600 Stokta
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
98,6229 TL - 241,6263 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
50,0475 TL - 122,6165 TL 463960 Stokta
Silver
5.8 mm
4.5 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
2,5338 TL - 2,5338 TL 386766 Stokta
Siyah
5.9 mm
Kapak
Poliamid 66
1
3,3645 TL - 3,3645 TL 590330 Stokta
Gri
8.0 mm
12.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k2
3,4696 TL - 3,4696 TL 39159 Stokta
Gri
6.2 mm
10.3 mm
Kapak
Poliamid 66
k3
2,5338 TL - 2,5338 TL 740760 Stokta
Beyaz
5.9 mm
Kapak
Poliamid 66
1
3,0386 TL - 3,0386 TL 1192573 Stokta
Gri
6.0 mm
10.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k2
2,1449 TL - 2,1449 TL 32500 Stokta
Brown
4.3 mm
Kapak
Low Density Polyethylene
k1
4,09 TL - 4,09 TL 385000 Stokta
Gri
10.2 mm
18.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k1
7,3284 TL - 7,3284 TL 6573 Stokta
Gri
15.5 mm
24.0 mm
Kapak
Poliamid 66
k2
2,9439 TL - 2,9439 TL 472745 Stokta
Doğal renk
10.5 mm
Pul
High Density Polyethylene
Washer
6,1087 TL - 6,1087 TL 2302850 Stokta
Siyah
4.0 mm
Kapak
Poliamid 66
2
4,0584 TL - 4,0584 TL 337500 Stokta
Beyaz
5.2 mm
Kapak
High Density Polyethylene
3
54,3583 TL - 133,1779 TL 24700 Stokta
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
90,2117 TL - 221,0185 TL 3100 Stokta
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Metal Vida Kapağı
Brass
k3
3,0386 TL - 3,0386 TL 164880 Stokta
Gri
6.5 mm
12.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k1
3,3645 TL - 3,3645 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brown
7.5 mm
14.8 mm
Kapak
Poliamid 66
k1
  • / 10
Kapatma Kapakları 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grey

006406207601

Fiyat Aralığı
4,1951 TL - 4,1951 TL

Stok Seviyeleri
8450 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grey

006205207601

Fiyat Aralığı
3,3645 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Brass Silver

493063

Fiyat Aralığı
143,7395 TL - 58,6691 TL

Stok Seviyeleri
273600 Stokta
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Brass Silver

493067

Fiyat Aralığı
241,6263 TL - 98,6229 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Brass Silver

493061

Fiyat Aralığı
122,6165 TL - 50,0475 TL

Stok Seviyeleri
463960 Stokta
Özellikler
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Siyah

006104259901

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
386766 Stokta
Özellikler
  • H
    5.9 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Kapatma Kapakları 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grey

006205200201

Fiyat Aralığı
3,3645 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
590330 Stokta
Özellikler
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Grey

006404200201

Fiyat Aralığı
3,4696 TL - 3,4696 TL

Stok Seviyeleri
39159 Stokta
Özellikler
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Beyaz

006104250001

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
740760 Stokta
Özellikler
  • H
    5.9 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Grey

006204200201

Fiyat Aralığı
3,0386 TL - 3,0386 TL

Stok Seviyeleri
1192573 Stokta
Özellikler
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Brown

006103207603

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
32500 Stokta
Özellikler
  • H
    4.3 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Brown
Kapatma Kapakları 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Grey

006108207601

Fiyat Aralığı
4,09 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
385000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Grey

006210200201

Fiyat Aralığı
7,3284 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
6573 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 9.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

006605100001

Fiyat Aralığı
2,9439 TL - 2,9439 TL

Stok Seviyeleri
472745 Stokta
Özellikler
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Bileşen Tipi
    Pul
  • Tip
    Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Kapatma Kapakları 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Siyah

006804259901

Fiyat Aralığı
6,1087 TL - 6,1087 TL

Stok Seviyeleri
2302850 Stokta
Özellikler
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Beyaz

006605201104

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
337500 Stokta
Özellikler
  • H
    5.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Kapatma Kapakları 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Brass Silver

493062

Fiyat Aralığı
133,1779 TL - 54,3583 TL

Stok Seviyeleri
24700 Stokta
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Brass Silver

493066

Fiyat Aralığı
221,0185 TL - 90,2117 TL

Stok Seviyeleri
3100 Stokta
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Bileşen Tipi
    Metal Vida Kapağı
  • Tip
    k3
  • Tam Malzeme
    Brass
Kapatma Kapakları 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grey

006105207601

Fiyat Aralığı
3,0386 TL - 3,0386 TL

Stok Seviyeleri
164880 Stokta
Özellikler
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kapatma Kapakları 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Brown

006106207601

Fiyat Aralığı
3,3645 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Tip
    k1
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66