Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlayarak doğru konumlandırma ve hareket kontrolü için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.
Bu ürün grubu üç türden oluşur.
Pürüzsüz ve hassas doğrusal hareket oluşturan tasarım, düşük sürtünme hareketiyle aşınma ve yıpranmayı en aza indirir. -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l2 | Malzeme | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.861,16 TL - 2.658,7575 TL | 6 Stokta |
52.1
|
Stainless Steel
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| 5.627,2125 TL - 8.038,7475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
77.6
|
Stainless Steel
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
||
| 500,0975 TL - 714,595 TL | 92 Stokta |
45.8
|
Steel
|
12.0
|
22.0
|
61.0
|
Double Length
|
||
| 427,5075 TL - 610,7675 TL | 1 Stokta |
13.5
|
Stainless Steel
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| 2.428,4925 TL - 3.469,1475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
60.6
|
Stainless Steel
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
77.6
|
Stainless Steel
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
|||
| 348,075 TL - 497,1225 TL | 5 Stokta |
22.0
|
Stainless Steel
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Closed
|
||
| 496,5275 TL - 709,24 TL | 18 Stokta |
22.0
|
Stainless Steel
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Closed
|
||
| 238,595 TL - 340,6375 TL | 39 Stokta |
22.9
|
Steel
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 643,79 TL - 919,87 TL | 22 Stokta |
22.9
|
Stainless Steel
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 453,6875 TL - 647,955 TL | 2 Stokta |
22.9
|
Stainless Steel
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 1.018,045 TL - 1.454,18 TL | 1 Stokta |
45.8
|
Stainless Steel
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
| 179,095 TL - 255,85 TL | 1 Stokta |
13.5
|
Steel
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| 343,315 TL - 490,5775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.5
|
Stainless Steel
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| 6 Stokta |
22.0
|
Steel
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Closed
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin