Bu Cap Vidası serisi, altıgen tahrikli veya torx tahrikli seçenekleriyle mevcuttur. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve ideal olarak daha az yüzey alanının mevcut olduğu yerlerde kullanılır. Torx tahrikler, tahrik torkunu iletmek için daha az aşağıya doğru basınç gerektiren, hızlı konumlandırma tekniği sağlayan pozitif etkileşimli bir yöntem sunar. İki düşük baş seçeneğiyle mevcuttur: ultra düşük baş ve ekstra düz başlı.
Ultra düşük baş seçeneği, vidaların baş yüksekliği alanını azaltmaya yardımcı olur; bu da düz başlı vidaların aksine, havşa açmaya gerek olmadığı anlamına gelir.
Ekstra düz başlı seçeneği son derece düşük bir profile sahiptir ve bir karşı çukur yerleştirme deliğine ihtiyaç duymaz. Karşı çukur ihtiyacının olmaması, daha ince malzemelerin kullanılmasına olanak tanır ve bu da ağırlık tasarrufu sağlar. Bu vidalar, minimum açıklık ile makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | Sürüş Tipi | r1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,3856 TL - 157,6614 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M10
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
0.4
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 1120 Stokta |
5.0
|
M2.5
|
0.6
|
303 Stainless Steel
|
3.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 79,17 TL - 113,10 TL | 3536 Stokta |
6.0
|
M3
|
0.8
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 79,17 TL - 113,10 TL | 1038 Stokta |
8.0
|
M4
|
0.9
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
||
| 66,0504 TL - 94,3254 TL | 580 Stokta |
4.0
|
M2
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 66,0504 TL - 94,3254 TL | 138 Stokta |
6.0
|
M3
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 67,7092 TL - 96,7382 TL | 201 Stokta |
6.0
|
M3
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 67,7092 TL - 96,7382 TL | 866 Stokta |
8.0
|
M4
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
||
| 66,0504 TL - 94,3254 TL | 816 Stokta |
4.0
|
M2
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 66,0504 TL - 94,3254 TL | 636 Stokta |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 93,9484 TL - 134,1366 TL | 89 Stokta |
10.0
|
M6
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
Altıgen Milli
|
0.25
|
||
| 76,908 TL - 109,8578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
M5
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
||
| 104,5044 TL - 149,292 TL | 381 Stokta |
10.0
|
M6
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
Altıgen Milli
|
0.25
|
||
| 99,4526 TL - 142,129 TL | 926 Stokta |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
Altıgen Milli
|
0.4
|
||
| 84,9758 TL - 121,394 TL | 108 Stokta |
10.0
|
M6
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
Altıgen Milli
|
0.25
|
||
| 88,595 TL - 126,5966 TL | 842 Stokta |
9.0
|
M5
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
25.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
||
| 72,761 TL - 103,9012 TL | 604 Stokta |
9.0
|
M5
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
||
| 68,5386 TL - 97,9446 TL | 268 Stokta |
10.0
|
M6
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
0.25
|
||
| 67,7092 TL - 96,7382 TL | 2014 Stokta |
8.0
|
M4
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
14.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
||
| 69,9712 TL - 99,905 TL | 1054 Stokta |
9.0
|
M5
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin