Menü Arama

Kapak Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Bu Cap Vidası serisi, altıgen tahrikli veya torx tahrikli seçenekleriyle mevcuttur. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve ideal olarak daha az yüzey alanının mevcut olduğu yerlerde kullanılır. Torx tahrikler, tahrik torkunu iletmek için daha az aşağıya doğru basınç gerektiren, hızlı konumlandırma tekniği sağlayan pozitif etkileşimli bir yöntem sunar. İki düşük baş seçeneğiyle mevcuttur: ultra düşük baş ve ekstra düz başlı.

Ultra düşük baş seçeneği, vidaların baş yüksekliği alanını azaltmaya yardımcı olur; bu da düz başlı vidaların aksine, havşa açmaya gerek olmadığı anlamına gelir.

Ekstra düz başlı seçeneği son derece düşük bir profile sahiptir ve bir karşı çukur yerleştirme deliğine ihtiyaç duymaz. Karşı çukur ihtiyacının olmaması, daha ince malzemelerin kullanılmasına olanak tanır ve bu da ağırlık tasarrufu sağlar. Bu vidalar, minimum açıklık ile makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.

  • Vidalar, korozyona karşı iyi direnç ve işlenebilirlik sağlayan östenitli paslanmaz çelik üretilmiştir.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamaları için yaygın bir seçimdir.
  • Kapak Vidaları, Dişli Sabit Rondelalarla (ayrı satılır) yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
599 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 h1 Malzeme l1 Sürüş Tipi r1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
0.5
316 Stainless Steel
3.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
0.8
Karartılmış Paslanmaz 316
5.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
0.5
Karartılmış Paslanmaz 316
6.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
1.0
Karartılmış Paslanmaz 303
20.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
0.9
Karartılmış Paslanmaz 303
5.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
1.2
Karartılmış Paslanmaz 303
20.0
Altıgen Milli
0.25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
0.9
Karartılmış Paslanmaz 303
16.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
0.9
Karartılmış Paslanmaz 303
12.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
M8
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
30.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
1.2
Karartılmış Paslanmaz 303
16.0
Altıgen Milli
0.25
18 Stokta
8.0
M4
0.9
Karartılmış Paslanmaz 303
10.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
0.9
Karartılmış Paslanmaz 316
10.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
M3
0.8
Karartılmış Paslanmaz 316
8.0
Torx Tahrikli
0.4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
M3
0.8
Karartılmış Paslanmaz 303
8.0
Torx Tahrikli
0.4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
0.6
Karartılmış Paslanmaz 316
3.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
M6
1.2
Karartılmış Paslanmaz 303
16.0
Torx Tahrikli
0.7
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
0.9
Karartılmış Paslanmaz 316
16.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
M3
0.8
Karartılmış Paslanmaz 303
6.0
Torx Tahrikli
0.4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
M6
1.2
Karartılmış Paslanmaz 303
10.0
Torx Tahrikli
0.7
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
0.5
Karartılmış Paslanmaz 303
3.0
Torx Tahrikli
0.3
  • / 30
Vida Kapağı M2 3.0 316 Stainless Steel

20205041


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M3 5.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20205881


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vida Kapağı M2 6.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20205812


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M5 20.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205706


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Vida Kapağı M4 5.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205577


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M6 20.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205768


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vida Kapağı M4 16.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205621


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M4 12.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205614


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M8 30.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vida Kapağı M6 16.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205751


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vida Kapağı M4 10.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205607


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M4 10.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20205973


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M3 8.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20207199


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    8.0
Vida Kapağı M3 8.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206758


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    8.0
Vida Kapağı M2.5 3.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20205843


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M6 16.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206970


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    16.0
Vida Kapağı M4 16.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20205997


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M3 6.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206741


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    6.0
Vida Kapağı M6 10.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206956


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    10.0
Vida Kapağı M2 3.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206598


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    3.0