Menü Arama

Kapak Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Bu Cap Vidası serisi, altıgen tahrikli veya torx tahrikli seçenekleriyle mevcuttur. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve ideal olarak daha az yüzey alanının mevcut olduğu yerlerde kullanılır. Torx tahrikler, tahrik torkunu iletmek için daha az aşağıya doğru basınç gerektiren, hızlı konumlandırma tekniği sağlayan pozitif etkileşimli bir yöntem sunar. İki düşük baş seçeneğiyle mevcuttur: ultra düşük baş ve ekstra düz başlı.

Ultra düşük baş seçeneği, vidaların baş yüksekliği alanını azaltmaya yardımcı olur; bu da düz başlı vidaların aksine, havşa açmaya gerek olmadığı anlamına gelir.

Ekstra düz başlı seçeneği son derece düşük bir profile sahiptir ve bir karşı çukur yerleştirme deliğine ihtiyaç duymaz. Karşı çukur ihtiyacının olmaması, daha ince malzemelerin kullanılmasına olanak tanır ve bu da ağırlık tasarrufu sağlar. Bu vidalar, minimum açıklık ile makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.

  • Vidalar, korozyona karşı iyi direnç ve işlenebilirlik sağlayan östenitli paslanmaz çelik üretilmiştir.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamaları için yaygın bir seçimdir.
  • Kapak Vidaları, Dişli Sabit Rondelalarla (ayrı satılır) yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
599 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 h1 Malzeme l1 Sürüş Tipi r1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
1.5
Karartılmış Paslanmaz 303
12.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
M10
1.5
Karartılmış Paslanmaz 303
10.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
3.0
Altıgen Milli
0.10
122 Stokta
8.0
M4
1.5
Karartılmış Paslanmaz 303
6.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
8.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
3.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
10.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
6.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
6.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
16.0
Altıgen Milli
0.10
80 Stokta
8.0
M4
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
12.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
5.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
M10
1.5
Karartılmış Paslanmaz 303
16.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
12.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
10.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
M10
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
16.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
16.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
20.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
M8
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
8.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
6.0
Altıgen Milli
0.20
  • / 30
Vida Kapağı M2.5 12.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20203818


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M10 10.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20204280


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vida Kapağı M2.5 3.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204433


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M4 6.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20203917


Stok Seviyeleri
122 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vida Kapağı M3 8.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204532


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vida Kapağı M2 3.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204365


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M2 10.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204419


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M2.5 6.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204464


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M3 6.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204525


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vida Kapağı M3 16.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204570


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vida Kapağı M4 12.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204624


Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vida Kapağı M2 5.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204389


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M10 16.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20204310


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vida Kapağı M2.5 12.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204495


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M3 10.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204549


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vida Kapağı M10 16.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204990


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vida Kapağı M4 16.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204648


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vida Kapağı M5 20.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204747


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vida Kapağı M8 8.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204877


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vida Kapağı M4 6.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204594


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6