Bu Cap Vidası serisi, altıgen tahrikli veya torx tahrikli seçenekleriyle mevcuttur. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve ideal olarak daha az yüzey alanının mevcut olduğu yerlerde kullanılır. Torx tahrikler, tahrik torkunu iletmek için daha az aşağıya doğru basınç gerektiren, hızlı konumlandırma tekniği sağlayan pozitif etkileşimli bir yöntem sunar. İki düşük baş seçeneğiyle mevcuttur: ultra düşük baş ve ekstra düz başlı.
Ultra düşük baş seçeneği, vidaların baş yüksekliği alanını azaltmaya yardımcı olur; bu da düz başlı vidaların aksine, havşa açmaya gerek olmadığı anlamına gelir.
Ekstra düz başlı seçeneği son derece düşük bir profile sahiptir ve bir karşı çukur yerleştirme deliğine ihtiyaç duymaz. Karşı çukur ihtiyacının olmaması, daha ince malzemelerin kullanılmasına olanak tanır ve bu da ağırlık tasarrufu sağlar. Bu vidalar, minimum açıklık ile makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | Sürüş Tipi | r1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,9484 TL - 134,1366 TL | 3750 Stokta |
10.0
|
M6
|
1.2
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
0.25
|
||
| 110,3856 TL - 157,6614 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M10
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
0.4
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 1120 Stokta |
5.0
|
M2.5
|
0.6
|
303 Stainless Steel
|
3.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 79,17 TL - 113,10 TL | 1038 Stokta |
8.0
|
M4
|
0.9
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 2010 Stokta |
5.0
|
M2.5
|
0.6
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 79,17 TL - 113,10 TL | 632 Stokta |
8.0
|
M4
|
0.9
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 1404 Stokta |
4.0
|
M2
|
0.5
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 84,9758 TL - 121,394 TL | 562 Stokta |
9.0
|
M5
|
1.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
||
| 79,17 TL - 113,10 TL | 102 Stokta |
6.0
|
M3
|
0.8
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 422 Stokta |
4.0
|
M2
|
0.5
|
303 Stainless Steel
|
3.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 810 Stokta |
5.0
|
M2.5
|
0.6
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
0.8
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 572 Stokta |
8.0
|
M4
|
0.9
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 918 Stokta |
8.0
|
M4
|
0.9
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
||
| 79,17 TL - 113,10 TL | 1046 Stokta |
8.0
|
M4
|
0.9
|
303 Stainless Steel
|
25.0
|
Altıgen Milli
|
0.2
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 7568 Stokta |
6.0
|
M3
|
0.8
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 950 Stokta |
6.0
|
M3
|
0.8
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 93,9484 TL - 134,1366 TL | 1442 Stokta |
10.0
|
M6
|
1.2
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
Altıgen Milli
|
0.25
|
||
| 66,0504 TL - 94,3254 TL | 606 Stokta |
4.0
|
M2
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
| 66,0504 TL - 94,3254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
3.0
|
Altıgen Milli
|
0.1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin