PEEK'ten üretilen Alçak Başlıklı Vidalar olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Düşük kafa profili, etkili sabitleme performansı sağlarken minimum boşluk gerektiren montajlar için idealdir.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0085, SRK0087
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Kafa Tipi | h1 | l2 | Drive Size | l1 ±0.2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,4859 TL - 39,5405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
8.0
|
||
51,6223 TL - 64,4363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
16.0
|
||
48,3272 TL - 60,409 TL | 513 Stokta |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
12.0
|
||
82,0099 TL - 102,5124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
40.0
|
||
43,2016 TL - 54,1851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
25.0
|
||
38,4421 TL - 47,9611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
16.0
|
||
39,5405 TL - 49,4256 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
8.0
|
||
40,2727 TL - 50,5239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
20.0
|
||
32,9504 TL - 41,371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
||
42,4694 TL - 52,7206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
10.0
|
||
47,595 TL - 59,3107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
10.0
|
||
76,8843 TL - 96,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
30.0
|
||
69,9281 TL - 87,5016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
25.0
|
||
75,7859 TL - 94,8239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
Alyan Başlı
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
30.0
|
||
71,7586 TL - 89,3322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
30.0
|
||
53,819 TL - 67,3652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
16.0
|
||
31,4859 TL - 39,5405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
10.0
|
||
34,7809 TL - 43,2016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
12.0
|
||
29,2892 TL - 36,6115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
6.0
|
||
35,8793 TL - 45,0322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
Alyan Başlı
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin