Menü Arama

Vida Kapağı Alyan Başlı M5 8.0 8.5 PEEK Beige

Alçak Başlı Vida, sınırlı alana sahip montajlar için idealdir ve mükemmel sabitleme sağlar. Olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite. 260 °C adresine kadar olan sıcaklıklarda çalışır. PEEK'ten yapılmıştır.
Ürün kodu:

20834838

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 56,0157 TL
100 + 44,6661 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

1.120,31 TL

20 x 56,0157 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
l1 ±0.2 8.0
d2 8.5
h1 3.65
l2 1.6
A/F 3.0
Çekme dayanımı (N) 116 N/mm
Renk Beige
Malzeme PEEK
Kafa Tipi Alyan Başlı
Drive Size 3.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin