Menü Arama

Vida Kapağı Torx Head M3 8.0 5.5 PEEK Beige

Alçak Başlı Vida, sınırlı alana sahip montajlar için idealdir ve mükemmel sabitleme sağlar. Olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite. 260 °C adresine kadar olan sıcaklıklarda çalışır. PEEK'ten yapılmıştır.
Ürün kodu:

20834449

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 36,9776 TL
100 + 29,6553 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

739,55 TL

20 x 36,9776 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M3
l1 ±0.2 8.0
d2 5.5
h1 2.40
l2 1.0
Torx Boyutu TX-10
Tensile strength N 116 N/mm
Renk Beige
Malzeme PEEK
Kafa Tipi Torx Head
Drive Size TX-10

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin