Sızdırmazlık Vidaları, torx soket tahrikli kapaklı başa sahip olup baş ve soket tahrik ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir.
Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0173.TX
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 max | h1 max | Drive Torx | Sürüş Tipi | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,907 TL - 79,8572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx Tahrikli
|
M2.5
|
8.0
|
2.75
|
||
| 61,0672 TL - 93,9496 TL | 290 Stokta |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx Tahrikli
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 60,304 TL - 92,7752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx Tahrikli
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
| 74,044 TL - 113,9137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx Tahrikli
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 60,304 TL - 92,7752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx Tahrikli
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 70,9909 TL - 109,2164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx Tahrikli
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 141,9814 TL - 218,4332 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx Tahrikli
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
| 109,9211 TL - 169,1096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx Tahrikli
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 58,014 TL - 89,2519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx Tahrikli
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 184,8051 TL - 284,3153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx Tahrikli
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 148,088 TL - 227,8283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx Tahrikli
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 107,6311 TL - 165,5863 TL | 32 Stokta |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx Tahrikli
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
| 184,8051 TL - 284,3153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx Tahrikli
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 184,8051 TL - 284,3153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx Tahrikli
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 114,5013 TL - 176,1558 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx Tahrikli
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 38,9306 TL - 59,8927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx Tahrikli
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
| 65,647 TL - 100,9962 TL | 431 Stokta |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx Tahrikli
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 88,5476 TL - 136,2271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx Tahrikli
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 167,9351 TL - 258,3615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx Tahrikli
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 62,5939 TL - 96,2985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx Tahrikli
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin