Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
4 + | 89,4756 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Height | 8.0 mm |
---|---|
Overall Height | 0.315 in |
Maximum Operating Temperature | 180 °C |
Maximum Operating Temperature | 356 °F |
Thread Size | M5 |
Overall Diameter | 40.0 mm |
Overall Diameter | 1.575 in |
Pull Force | 9.0 kg |
Pull Force | 9.0 kg |
Magnet Material | Ferrite |
Shape | Cylindrical |
Coating | Chrome Plated |
Commodity Code | 8505199030 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin