Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kano Klipsleri uygun maliyetli bağlantı elemanları olup perçin veya vida gibi işlev görür. Bu klipsler tasarımları sayesinde diğer perçinlerden daha kolay çıkarılır. Bu ürün grubunda içi tamamen boş veya kısmen boş payandalı birçok farklı stil bulunur.
Ön pano montajı için uygun olan bu ekonomik klipsler, deliklerin etrafına kolayca geçer ve daha küçük bir yüzey alanını kaplar. Hem metal hem de plastik olmak üzere birçok farklı malzemeyi güvenle tutmak için idealdir. Kurulum için alet gerekmez; yassı yuvarlak şekilli baş kısmına baş parmakla bastırmak yeterlidir.
Ürün grubumuz iyi elektrik yalıtımı ile titreşim, aşınma ve korozyon direnci sunar. Elektronik, otomotiv ve makine uygulamalarında kullanılabilir. Pano deliklerine düzgünce geçen Kano Klipsleri uzun süreli tabelalar ve stantlar için idealdir. Ara sıra çıkarılıp tekrar kullanılabilirler ancak daha sıkı tutuşları sebebiyle çok sık değişmeyen uygulamalar için daha uygundur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Çapa Uzunluğu | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1584 TL - 5,0282 TL | 4998 Stokta |
Doğal renk
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
||
| 2,3337 TL - 2,8812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.126 - 0.35 in
3.2 - 8.9 mm
|
0.895 in
22.7 mm
|
0.331 - 0.339 in
8.4 - 8.6 mm
|
||
| 1,5676 TL - 1,9354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.032 - 0.107 in
0.81 - 2.72 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.085 - 0.09 in
2.16 - 2.29 mm
|
||
| 2,9108 TL - 2,9108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 1,6551 TL - 2,0436 TL | 65956 Stokta |
Doğal renk
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.126 - 0.189 in
3.2 - 4.8 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm
|
||
| 1,5804 TL - 1,9508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.146 in
1.6 - 3.7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.15 - 0.161 in
3.8 - 4.1 mm
|
||
| 1,5476 TL - 1,9109 TL | 2124 Stokta |
Doğal renk
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm
|
||
| 1,472 TL - 1,472 TL | 58000 Stokta |
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm