Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kano Klipsleri uygun maliyetli bağlantı elemanları olup perçin veya vida gibi işlev görür. Bu klipsler tasarımları sayesinde diğer perçinlerden daha kolay çıkarılır. Bu ürün grubunda içi tamamen boş veya kısmen boş payandalı birçok farklı stil bulunur.
Ön pano montajı için uygun olan bu ekonomik klipsler, deliklerin etrafına kolayca geçer ve daha küçük bir yüzey alanını kaplar. Hem metal hem de plastik olmak üzere birçok farklı malzemeyi güvenle tutmak için idealdir. Kurulum için alet gerekmez; yassı yuvarlak şekilli baş kısmına baş parmakla bastırmak yeterlidir.
Ürün grubumuz iyi elektrik yalıtımı ile titreşim, aşınma ve korozyon direnci sunar. Elektronik, otomotiv ve makine uygulamalarında kullanılabilir. Pano deliklerine düzgünce geçen Kano Klipsleri uzun süreli tabelalar ve stantlar için idealdir. Ara sıra çıkarılıp tekrar kullanılabilirler ancak daha sıkı tutuşları sebebiyle çok sık değişmeyen uygulamalar için daha uygundur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Çapa Uzunluğu | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4601 TL - 1,8027 TL | 198000 Stokta |
Doğal renk
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.252 in
3.2 - 6.4 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
| 2,6553 TL - 3,2785 TL | 44088 Stokta |
Doğal renk
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.193 - 0.213 in
4.9 - 5.4 mm
|
||
| 4,4076 TL - 5,3452 TL | 233604 Stokta |
Siyah
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 4,1584 TL - 5,0282 TL | 5691396 Stokta |
Doğal renk
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.142 in
3.3 - 3.6 mm
|
||
| 3,6159 TL - 4,3722 TL | 76980 Stokta |
Doğal renk
|
0.551 in
14 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.197 - 0.210 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| 3,6159 TL - 4,3722 TL | 148162 Stokta |
Siyah
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
| 4,1584 TL - 5,0282 TL | 18340 Stokta |
Doğal renk
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
||
| 3,6159 TL - 4,3722 TL | 1900 Stokta |
Doğal renk
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
| 3,6159 TL - 4,3722 TL | 234694 Stokta |
Siyah
|
0.551 in
14 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.197 - 0.210 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| 4,1584 TL - 5,0282 TL | 893 Stokta |
Doğal renk
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.213 - 0.22 in
5.4 - 5.6 mm
|
||
| 3,6159 TL - 4,3722 TL | 2793 Stokta |
Siyah
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.213 - 0.215 in
5.4 - 5.5 mm
|
||
| 4,4076 TL - 5,3452 TL | 682125 Stokta |
Doğal renk
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 3,6159 TL - 4,3722 TL | 84 Stokta |
Doğal renk
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.250 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
| 4,3423 TL - 4,3423 TL | 440000 Stokta |
Siyah
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.471 in
12 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 4,1584 TL - 5,0282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.252 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
| 10,2197 TL - 10,2197 TL | 456750 Stokta |
Doğal renk
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,3423 TL - 4,3423 TL | 60333 Stokta |
Doğal renk
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.471 in
12 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 9,5784 TL - 9,5784 TL | 7485 Stokta |
Siyah
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.02 - 0.118 in
0.5 - 3.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,715 TL - 9,715 TL | 212 Stokta |
Siyah
|
0.591 in
15 mm
|
0.236 - 0.335 in
6.0 - 8.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 5,0677 TL - 5,0677 TL | 659334 Stokta |
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 - 0.228 in
2.4 - 5.8 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.138 in
3.5 mm