Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
27AC0001
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,982 TL |
| 5000 - 19999 | 1,7837 TL |
| 20000 + | 1,6053 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 10.2 mm |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 0.400 in |
| Kafa Çapı | 9.1 mm |
| Kafa Çapı | 0.360 in |
| Kafa Yüksekliği | 1.5 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.060 in |
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 4.6 - 4.9 mm |
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.181 - 0.193 in |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1.6 - 3.2 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.063 - 0.126 in |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Renk | Doğal renk |
| Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
| Perçin Kafa Biçimi | Truss |