| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 500 + | 5,0677 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 0.433 in |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 11 mm |
| Kafa Çapı | 0.374 in |
| Kafa Çapı | 9.5 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.063 in |
| Kafa Yüksekliği | 1.6 mm |
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.197 in |
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 5.0 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.059 - 0.138 in |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1.5 - 3.5 mm |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Renk | Siyah |
| Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
| Perçin Kafa Biçimi | Truss |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin