Menü Arama

Kanca ve Halka Kablo Bağları

Stokta

These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.

The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.

  • Colour: Black, Yellow, Red, Grey, Green, Blue, Orange, White


Series Code :SR2001

Seri Kodu: SR2001

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
89 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanca Malzemesi Renk Toplam Uzunluk Toplam Genişlik With Buckle? With Screw Hole? Satın Al
34,1966 TL - 34,1966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
Siyah
180.0 mm
12.0 mm
Hayır
Hayır
117,6395 TL - 130,7106 TL 286 Stokta
LDPE
Siyah
457.2 mm
38.1 mm
Hayır
Hayır
120,5117 TL - 133,902 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Kırmızı
457.2 mm
38.1 mm
Hayır
Hayır
25,826 TL - 25,826 TL 387056 Stokta
Nylon
Siyah
125.0 mm
12.0 mm
Hayır
Hayır
70,4349 TL - 70,4349 TL 14953 Stokta
Nylon
Siyah
310.0 mm
16.0 mm
Hayır
Hayır
46,9213 TL - 52,1348 TL 20 Stokta
LDPE
Yeşil
381.0 mm
38.1 mm
Hayır
Hayır
79,2384 TL - 88,0427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Sarı
381.0 mm
38.1 mm
Hayır
Hayır
113,4047 TL - 126,0053 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Orange
457.2 mm
38.1 mm
Hayır
Hayır
106,3309 TL - 118,1455 TL 137 Stokta
LDPE
Beyaz
609.6 mm
38.1 mm
Hayır
Hayır
49,207 TL - 54,6746 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Yeşil
229.0 mm
38.1 mm
Hayır
Evet
43,8917 TL - 48,7688 TL 520 Stokta
LDPE
Sarı
229.0 mm
38.1 mm
Hayır
Evet
91,0866 TL - 101,2075 TL 63 Stokta
LDPE
Siyah
609.6 mm
38.1 mm
Hayır
Hayır
91,0866 TL - 101,2075 TL 10 Stokta
LDPE
Kırmızı
609.6 mm
38.1 mm
Hayır
Hayır
43,8917 TL - 48,7688 TL 21777 Stokta
LDPE
Mavi
229.0 mm
38.1 mm
Hayır
Evet
91,0866 TL - 101,2075 TL 615 Stokta
LDPE
Mavi
609.6 mm
38.1 mm
Hayır
Hayır
20,7291 TL - 23,0323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Orange
152.4 mm
19.1 mm
Hayır
Hayır
46,3524 TL - 51,5025 TL 204 Stokta
LDPE
Siyah
381.0 mm
38.1 mm
Hayır
29,964 TL - 33,2934 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Kırmızı
152.4 mm
12.7 mm
Hayır
Hayır
34,9417 TL - 38,824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Mavi
203.2 mm
12.7 mm
Hayır
Evet
30,1188 TL - 33,4655 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Beyaz
203.2 mm
12.7 mm
Hayır
Evet
  • / 5
Kablo Bağı 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Black

462713

Fiyat Aralığı
34,1966 TL - 34,1966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanca Malzemesi
    Nylon
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Siyah

RKW-12-18-BK

Fiyat Aralığı
130,7106 TL - 117,6395 TL

Stok Seviyeleri
286 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Kırmızı

RKW-12-18-RD

Fiyat Aralığı
133,902 TL - 120,5117 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Black

462711

Fiyat Aralığı
25,826 TL - 25,826 TL

Stok Seviyeleri
387056 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanca Malzemesi
    Nylon
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Black

462715

Fiyat Aralığı
70,4349 TL - 70,4349 TL

Stok Seviyeleri
14953 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanca Malzemesi
    Nylon
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Yeşil

RKW-12-15-GN

Fiyat Aralığı
52,1348 TL - 46,9213 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Sarı

RKW-12-15-YL

Fiyat Aralığı
88,0427 TL - 79,2384 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Orange

RKW-12-18-OR

Fiyat Aralığı
126,0053 TL - 113,4047 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Beyaz

RKW-12-24-W

Fiyat Aralığı
118,1455 TL - 106,3309 TL

Stok Seviyeleri
137 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Yeşil

RKW-12-9-GN

Fiyat Aralığı
54,6746 TL - 49,207 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliği
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Sarı

RKW-12-9-YL

Fiyat Aralığı
48,7688 TL - 43,8917 TL

Stok Seviyeleri
520 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliği
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Siyah

RKW-12-24-BK

Fiyat Aralığı
101,2075 TL - 91,0866 TL

Stok Seviyeleri
63 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Kırmızı

RKW-12-24-RD

Fiyat Aralığı
101,2075 TL - 91,0866 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Mavi

RKW-12-9-BL

Fiyat Aralığı
48,7688 TL - 43,8917 TL

Stok Seviyeleri
21777 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliği
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Mavi

RKW-12-24-BL

Fiyat Aralığı
101,2075 TL - 91,0866 TL

Stok Seviyeleri
615 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Orange

RKW-6-6-OR

Fiyat Aralığı
23,0323 TL - 20,7291 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Siyah

RKW-12-15-BK

Fiyat Aralığı
51,5025 TL - 46,3524 TL

Stok Seviyeleri
204 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • With Buckle?
    Hayır
Kablo Bağı 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Kırmızı

RKW-8-6-RD

Fiyat Aralığı
33,2934 TL - 29,964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Mavi

RKW-8-8-BL

Fiyat Aralığı
38,824 TL - 34,9417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliği
  • Tip
    Standard Tie
Kablo Bağı 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Beyaz

RKW-8-8-W

Fiyat Aralığı
33,4655 TL - 30,1188 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Kanca Malzemesi
    LDPE
  • Kayış Malzemesi
    Nylon
  • Delik Tipi
    Vida Deliği
  • Tip
    Standard Tie