These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Series Code :SR2001
Seri Kodu: SR2001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanca Malzemesi | Renk | Toplam Uzunluk | Toplam Genişlik | With Buckle? | With Screw Hole? | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320,1568 TL - 320,1568 TL | 1530 Stokta |
PE; PP
|
Siyah
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Evet
|
Hayır
|
||
| 131,1171 TL - 131,1171 TL | 86020 Stokta |
PE; PP
|
Siyah
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Evet
|
Hayır
|
||
| 119,8785 TL - 119,8785 TL | 38600 Stokta |
PE; PP
|
Siyah
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Evet
|
Hayır
|
||
| 25,826 TL - 25,826 TL | 595728 Stokta |
Nylon
|
Siyah
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 70,4349 TL - 70,4349 TL | 14953 Stokta |
Nylon
|
Siyah
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 91,0866 TL - 101,2075 TL | 10 Stokta |
LDPE
|
Kırmızı
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 46,9213 TL - 52,1348 TL | 20 Stokta |
LDPE
|
Yeşil
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 79,2384 TL - 88,0427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Sarı
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 113,4047 TL - 126,0053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Orange
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 91,0866 TL - 101,2075 TL | 63 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 34,1966 TL - 34,1966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon
|
Siyah
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 46,3524 TL - 51,5025 TL | 204 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
|
||
| 117,6395 TL - 130,7106 TL | 286 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 120,5117 TL - 133,902 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Kırmızı
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 91,0866 TL - 101,2075 TL | 615 Stokta |
LDPE
|
Mavi
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 106,3309 TL - 118,1455 TL | 137 Stokta |
LDPE
|
Beyaz
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 49,207 TL - 54,6746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Yeşil
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 43,8917 TL - 48,7688 TL | 21777 Stokta |
LDPE
|
Mavi
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 49,207 TL - 54,6746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Beyaz
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 20,7291 TL - 23,0323 TL | 2159 Stokta |
LDPE
|
Yeşil
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin