These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Series Code :SR2001
Seri Kodu: SR2001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanca Malzemesi | Renk | Toplam Uzunluk | Toplam Genişlik | With Buckle? | With Screw Hole? | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,2384 TL - 88,0427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Sarı
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 113,4047 TL - 126,0053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Orange
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 91,0866 TL - 101,2075 TL | 63 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 91,0866 TL - 101,2075 TL | 10 Stokta |
LDPE
|
Kırmızı
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 43,8917 TL - 48,7688 TL | 21777 Stokta |
LDPE
|
Mavi
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 49,207 TL - 54,6746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Beyaz
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 20,7291 TL - 23,0323 TL | 2159 Stokta |
LDPE
|
Yeşil
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 20,7291 TL - 23,0323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Sarı
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 27,7856 TL - 30,873 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Orange
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| RKW-8-12-BK | 42,1673 TL - 46,8525 TL | 18200 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hayır
|
Evet
|
|
| 47,3648 TL - 47,3648 TL | 537948 Stokta |
Nylon
|
Siyah
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 46,3535 TL - 51,504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Beyaz
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 113,4047 TL - 126,0053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Yeşil
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 113,4047 TL - 126,0053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Sarı
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 106,3328 TL - 118,1473 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Orange
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 49,207 TL - 54,6746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Siyah
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 34,1966 TL - 34,1966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon
|
Siyah
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
| 42,7538 TL - 47,5042 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Mavi
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 42,752 TL - 47,5024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Beyaz
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
| 46,0979 TL - 51,2199 TL | 80 Stokta |
LDPE
|
Yeşil
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin