Wing Nuts, also known as Wingnut or a Butterfly Nut, is a type of nut; which similarly to Fly Nuts, has two thumb tabs (or wings) on either side. This means the wing nut can be fastened or removed by hand, with no requirement for tools. The tabs offer extra grip, making this process easy and quick.
Our wingnuts comprise of Plastic Wing Nuts made from Nylon 6/6 that are natural in appearance.
The Plastic Wing Nut range is available in various thread sizes, including; M3, M4, M5, M6, M8, M10 nd M12.
Series Code :SR1956
Seri Kodu: SR1956
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Yükseklik | Kanat Genişliği | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7228 TL - 8,7228 TL | 462080 Stokta |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 24,498 TL - 24,498 TL | 13984 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 5,4712 TL - 5,4712 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,5409 TL - 3,5573 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,773 TL - 5,773 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 44200 Stokta |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,773 TL - 5,773 TL | 1000 Stokta |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 58432 Stokta |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,6616 TL - 3,2858 TL | 495 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,9259 TL - 6,0815 TL | 10498 Stokta |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,6464 TL - 7,5254 TL | 44970 Stokta |
M10 x 1.5
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 4,1001 TL - 5,0619 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,2099 TL - 5,1973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| 3,5864 TL - 4,4279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 9915 Stokta |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 23,762 TL - 23,762 TL | 1140 Stokta |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 19,6615 TL - 19,6615 TL | 12256 Stokta |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin