Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wing Nuts, also known as Wingnut or a Butterfly Nut, is a type of nut; which similarly to Fly Nuts, has two thumb tabs (or wings) on either side. This means the wing nut can be fastened or removed by hand, with no requirement for tools. The tabs offer extra grip, making this process easy and quick.
Our wingnuts comprise of Plastic Wing Nuts made from Nylon 6/6 that are natural in appearance.
The Plastic Wing Nut range is available in various thread sizes, including; M3, M4, M5, M6, M8, M10 nd M12.
Series Code :SR1956
Seri Kodu: SR1956
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Yükseklik | Kanat Genişliği | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7228 TL - 8,7228 TL | 367080 Stokta |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 24,498 TL - 24,498 TL | 13984 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,4712 TL - 5,4712 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,5409 TL - 3,5573 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,773 TL - 5,773 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 44200 Stokta |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,773 TL - 5,773 TL | 1000 Stokta |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 33040 Stokta |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,3297 TL - 4,1109 TL | 320000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 4,1735 TL - 5,1527 TL | 15000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 13,1625 TL - 16,25 TL | 1000 Stokta |
M12 x 1.75
|
0.888 in
22.56 mm
|
0.557 in
14.15 mm
|
||
| 3,7929 TL - 4,6826 TL | 574833 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 19,6615 TL - 19,6615 TL | 12256 Stokta |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 21,9746 TL - 21,9746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 9915 Stokta |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 23,762 TL - 23,762 TL | 1140 Stokta |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4,1001 TL - 5,0619 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin