Menü Arama

Kanatlı ve Kelebek Somunlar - Plastik Kanatlı Somunlar

Stokta

Wing Nuts, also known as Wingnut or a Butterfly Nut, is a type of nut; which similarly to Fly Nuts, has two thumb tabs (or wings) on either side. This means the wing nut can be fastened or removed by hand, with no requirement for tools. The tabs offer extra grip, making this process easy and quick.

Our wingnuts comprise of Plastic Wing Nuts made from Nylon 6/6 that are natural in appearance.

The Plastic Wing Nut range is available in various thread sizes, including; M3, M4, M5, M6, M8, M10 nd M12.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural
  • DIN 315 rated
  • RoHS standard


Series Code :SR1956

Seri Kodu: SR1956

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
25 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Yükseklik Kanat Genişliği Satın Al
8,7228 TL - 8,7228 TL 367080 Stokta
M10
25.0 mm
41.0 mm
24,498 TL - 24,498 TL 13984 Stokta
M8
16.0 mm
26.0 mm
5,773 TL - 5,773 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
22.0 mm
35.0 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 44200 Stokta
M4
14.0 mm
25.0 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 33040 Stokta
M5
14.0 mm
25.0 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
14.0 mm
25.0 mm
5,773 TL - 5,773 TL 1000 Stokta
M4
24.0 mm
35.0 mm
5,4712 TL - 5,4712 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
22.0 mm
35.0 mm
2,5409 TL - 3,5573 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
12.0 mm
25.0 mm
19,6615 TL - 19,6615 TL 12256 Stokta
M5
22.0 mm
35.0 mm
21,9746 TL - 21,9746 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
24.0 mm
35.0 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
22.0 mm
35.0 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
12.0 mm
25.0 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 9915 Stokta
M6
12.0 mm
25.0 mm
23,762 TL - 23,762 TL 1140 Stokta
M10
25.0 mm
41.0 mm
13,1625 TL - 16,25 TL 1000 Stokta
M12 x 1.75
22.56 mm
14.15 mm
4,1735 TL - 5,1527 TL 15000 Stokta
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
3,3297 TL - 4,1109 TL 320000 Stokta
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
3,7929 TL - 4,6826 TL 574833 Stokta
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
4,1001 TL - 5,0619 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
11.1 mm
22.2 mm
  • / 2
Kanatlı Somun M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

467000

Fiyat Aralığı
8,7228 TL - 8,7228 TL

Stok Seviyeleri
367080 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • Kanat Genişliği
    41.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
Kanatlı Somun M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Natural

053080000002

Fiyat Aralığı
24,498 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
13984 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Kanat Genişliği
    26.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kanatlı Somun M8 22.0 mm 35.0 mm Nylon Doğal renk

0500050000VR

Fiyat Aralığı
5,773 TL - 5,773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.0 mm
  • Kanat Genişliği
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.25 mm
Kanatlı Somun M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

053040060002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
44200 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Kanat Genişliği
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kanatlı Somun M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

053050060002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
33040 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Kanat Genişliği
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kanatlı Somun M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

053060060002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Kanat Genişliği
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kanatlı Somun M4 24.0 mm 35.0 mm Nylon Doğal renk

0510020000VR

Fiyat Aralığı
5,773 TL - 5,773 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • Kanat Genişliği
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Kanatlı Somun M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Doğal renk

0500020000VR

Fiyat Aralığı
5,4712 TL - 5,4712 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.0 mm
  • Kanat Genişliği
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Kanatlı Somun M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

0480540000VR

Fiyat Aralığı
3,5573 TL - 2,5409 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Kanat Genişliği
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Kanatlı Somun M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Doğal renk

053101500002

Fiyat Aralığı
19,6615 TL - 19,6615 TL

Stok Seviyeleri
12256 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.0 mm
  • Kanat Genişliği
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Kanatlı Somun M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

053101600002

Fiyat Aralığı
21,9746 TL - 21,9746 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • Kanat Genişliği
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Kanatlı Somun M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon Doğal renk

053101800002

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.0 mm
  • Kanat Genişliği
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Kanatlı Somun M3 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

053101000002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Kanat Genişliği
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Kanatlı Somun M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

053101700002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
9915 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Kanat Genişliği
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Kanatlı Somun M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natural

053102200002

Fiyat Aralığı
23,762 TL - 23,762 TL

Stok Seviyeleri
1140 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • Kanat Genişliği
    41.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
Kanatlı Somun M12 x 1.75 22.56 mm 14.15 mm Nylon 6/6 Doğal renk

06M120175WN

Fiyat Aralığı
16,25 TL - 13,1625 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    22.56 mm
  • Kanat Genişliği
    14.15 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kanatlı Somun M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

06M050080WN

Fiyat Aralığı
5,1527 TL - 4,1735 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    10.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • Kanat Genişliği
    22.8 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Kanatlı Somun M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

06M040070WN

Fiyat Aralığı
4,1109 TL - 3,3297 TL

Stok Seviyeleri
320000 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    10.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • Kanat Genişliği
    22.8 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Kanatlı Somun M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

06M060100WN

Fiyat Aralığı
4,6826 TL - 3,7929 TL

Stok Seviyeleri
574833 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    14.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Kanat Genişliği
    27.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Kanatlı Somun M5 x 0.8 11.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

06M050080DWN

Fiyat Aralığı
5,0619 TL - 4,1001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.1 mm
  • Kanat Genişliği
    22.2 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm