Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.
Series Code :SR1579
Seri Kodu: SR1579
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Uzunluğu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,4312 TL - 82,4312 TL | 170 Stokta |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 180,4233 TL - 180,4233 TL | 901 Stokta |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 242,2468 TL - 242,2468 TL | 103 Stokta |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
||
| 35,0122 TL - 85,7799 TL | 7150 Stokta |
|
M5
|
|
|
Nylon
|
||
| 68,3421 TL - 167,4384 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 30 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 80 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 380 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
||
| 234,9113 TL - 234,9113 TL | 12920 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
||
| 39,3209 TL - 39,3209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 100 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 180 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 100 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 147,9345 TL - 147,9345 TL | 8960 Stokta |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 39,3209 TL - 96,3364 TL | 7700 Stokta |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 228,5783 TL - 228,5783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 86,2163 TL - 86,2163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin