Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.
Series Code :SR1579
Seri Kodu: SR1579
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Uzunluğu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 80 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 380 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
||
| 234,9113 TL - 234,9113 TL | 12920 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
||
| 39,3209 TL - 39,3209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 100 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 180 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 100 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 72,7582 TL - 72,7582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 217,3577 TL - 532,5265 TL | 47 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
||
| 39,3209 TL - 96,3364 TL | 7700 Stokta |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 86,2163 TL - 86,2163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
||
| 20 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 161,9184 TL - 161,9184 TL | 5160 Stokta |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 172,748 TL - 172,748 TL | 4326 Stokta |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 82,4312 TL - 82,4312 TL | 170 Stokta |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 60 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
||
| 35,0122 TL - 85,7799 TL | 7150 Stokta |
|
M5
|
|
|
Nylon
|
||
| 68,3421 TL - 167,4384 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
|
|
Nylon