Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.
Series Code :SR1579
Seri Kodu: SR1579
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Uzunluğu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 380 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Screw Mount
|
|
Nylon
|
||
| 234,9113 TL - 234,9113 TL | 12920 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
||
| 39,3209 TL - 39,3209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 100 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Stud
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 180 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Threaded Stud
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 100 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Threaded Stud
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 147,9345 TL - 147,9345 TL | 8960 Stokta |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 86,2163 TL - 86,2163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Screw Mount
|
|
Nylon
|
||
| 152,4781 TL - 152,4781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
||
| 43,9492 TL - 107,6756 TL | 931 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Screw Mount
|
|
Nylon
|
||
| 61,6131 TL - 150,9521 TL | 1140 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Screw Mount
|
|
Nylon
|
||
| 534,1205 TL - 534,1205 TL | 20 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Threaded Stud
|
|
Stainless Steel
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Stud
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 228,5783 TL - 228,5783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 80 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Screw Mount
|
|
Nylon
|
||
| 161,9184 TL - 161,9184 TL | 5160 Stokta |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 172,748 TL - 172,748 TL | 4326 Stokta |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 82,4312 TL - 82,4312 TL | 170 Stokta |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 72,7582 TL - 72,7582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
|
|
Nylon