Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.
Series Code :SR1579
Seri Kodu: SR1579
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Uzunluğu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,2163 TL - 86,2163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
||
| 152,4781 TL - 152,4781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
||
| 43,9492 TL - 107,6756 TL | 931 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
||
| 61,6131 TL - 150,9521 TL | 1140 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 72,7582 TL - 72,7582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 534,1205 TL - 534,1205 TL | 20 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 228,5783 TL - 228,5783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 217,3577 TL - 532,5265 TL | 47 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
||
| 39,3209 TL - 96,3364 TL | 7700 Stokta |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 20 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 80 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
||
| 161,9184 TL - 161,9184 TL | 5160 Stokta |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 172,748 TL - 172,748 TL | 4326 Stokta |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 82,4312 TL - 82,4312 TL | 170 Stokta |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 60 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
||
| 35,0122 TL - 85,7799 TL | 7150 Stokta |
|
M5
|
|
|
Nylon
|
||
| 100 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin