Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391,8084 TL - 391,8084 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
1.024 in
26.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
| 950,9821 TL - 950,9821 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 607,5968 TL - 607,5968 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 117,3384 TL - 117,3384 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 380,5846 TL - 380,5846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
1.024 in
26.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
| 256,1039 TL - 256,1039 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 611,9787 TL - 611,9787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 1.049,736 TL - 1.049,736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dişli Saplama
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 154,0704 TL - 154,0704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 156,1111 TL - 156,1111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 967,4144 TL - 967,4144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 1.811,6364 TL - 1.811,6364 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 166,3144 TL - 166,3144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 1.667,4305 TL - 1.667,4305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dahili Diş
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 278,5513 TL - 278,5513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 182,6398 TL - 182,6398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 117,3384 TL - 117,3384 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 195,9042 TL - 195,9042 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 1.005,9556 TL - 1.005,9556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dahili Diş
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 177,5382 TL - 177,5382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm